Configuração do Contador 1

Ao selecionar o modo de
Instruções do contador de alta velocidade
, dois nós,
Contador 0
e
Contador 1
, são criados na página de configuração do
2080-MOT-HSC
no nó
Configuração
. O
Contador 1
está disponível quando o
Contador 0
está em um dos seguintes modos:
  • 1 - Contagem progressiva 0 a PA (Predefinição Alta)
  • 13 - Contagem regressiva 0 a PB (Predefinição Baixa)
Configurações do Contador 1
Configuração
Descrição
Modo de operação
Especifica o modo de operação do
Contador 1
.
As descrições gráficas do modo de contagem estão à direita das opções. O gráfico muda quando o modo de operação é alterado.
O
Contador 1
é compatível com os seguintes modos de operação:
  • 0 - Contagem até 0 para PA (Predefinição Alta)
  • 12 - Contagem regressiva 0 a PB (Predefinição Baixa)
  • Desativar
Taxa
Especifica a taxa para o
Contador 1
. Você deve configurar os quatro parâmetros a seguir.
  • Unidade do usuário
    As opções incluem
    mm
    ,
    cm
    ,
    polegadas
    e
    revs
    . A opção padrão é
    mm
    .
  • Pulsos por unidade do usuário
    A entrada varia de 1 a 4.294.967.295. O valor padrão é 1.
  • Por pulso
    A entrada varia de 1 a 255. O valor padrão é 1.
  • Período cíclico
    A entrada varia de 1 a 16.777.215. O valor padrão é 10.000.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal