Configuração do Contador 0

Ao selecionar o modo de
Instruções do contador de alta velocidade
, dois nós,
Contador 0
e
Contador 1
, são criados na página do
2080-MOT-HSC
no nó
Configuração
.
Configurações do Contador 0
Configuração
Descrição
Modo de operação
Especifica o modo de operação do
Contador 0
.
As descrições gráficas do modo de contagem estão à direita das opções. O gráfico muda quando o modo de operação é alterado.
O Contador 0 é compatível com os seguintes modos de operação:
  • 1 - Contagem progressiva 0 a PA (Predefinição Alta)
  • 3 - Contagem com dir. ext.
  • 5 - Duas entradas
  • 7 - Quadratura X1
  • 9 - Quadratura X4
  • 11 - Quadratura X2
  • 13 - Contagem regressiva 0 a PB (Predefinição Baixa)
Comportamento de OF/UF
Especifica o tipo de contador para o
Contador 0
. Esta opção não está disponível para o modo de operação
1 - Contagem progressiva 0 a PA (Predefinição Alta)
ou
13 - Contagem regressiva 0 a PB (Predefinição Baixa)
.
As opções são:
  • Anel
  • Linear
Direção
Especifica a direção do contador para o
Contador 0
. Esta opção não está disponível para o modo de operação
1 - Contagem progressiva 0 a PA (Predefinição Alta)
ou
13 - Contagem regressiva 0 a PB (Predefinição Baixa)
.
As opções são:
  • Direção padrão
  • Inverter direção
  • Sempre contar progressivamente
  • Sempre contar regressivamente
Taxa
Especifica a taxa para o
Contador 0
. Você deve especificar os quatro parâmetros a seguir:
  • Unidade do usuário
    As opções incluem
    mm
    ,
    cm
    ,
    polegadas
    e
    revs
    . A opção padrão é
    mm
    .
  • Pulsos por unidade do usuário
    A entrada varia de 1 a 4.294.967.295. O valor padrão é 1.
  • Por pulso
    A entrada varia de 1 a 255. O valor padrão é 1.
  • Período cíclico
    A entrada varia de 1 a 16.777.215. O valor padrão é 10000.
Entrada Z
Especifica a propriedade de inversão e o modo de função do
Contador 0
.
  • Inverter
    fica desativado por padrão.
  • As seis funções a seguir estão disponíveis para a
    Entrada Z
    .
    • Não atribuído
      : Nenhuma função é configurada para a
      Entrada Z
      .
    • Sonda de toque
      : Define a sonda de toque para a
      Entrada Z
      .
    • Predefinição
      : Predefine o valor de contagem para o valor na palavra predefinida na borda ascendente da
      Entrada Z
      .
    • Retenção
      : Quando a
      Entrada Z
      for igual 1, retém o contador em seu valor atual.
    • Sonda de toque e predefinição
      : Defina ambas as funções
      Sonda de toque
      e
      Predefinição
      para a
      Entrada Z
      .
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal