Módulo do plug-in 2080-IQ4OB4

O 2080-IQ4OB4 é um módulo de plug-in com fonte 24 VCC com 4 pontos de saída e 4 pontos de entrada digital. Estende as entradas e saídas para o controlador.
Depois de adicionar um módulo de plug-in 2080-IQ4OB4:
  • Oito variáveis globais são criadas no projeto do controlador.
  • No
    Organizador do projeto
    , em
    Plug-in
    , um nó do
    2080-IQ4OB4
    é criado.
  • A página de configuração do 2080-IQ4OB4 contém os nós a seguir. Selecione um nó para exibir e definir as configurações correspondentes.
    • Visão geral
      : Exibe a imagem do dispositivo, o número do catálogo, a versão, o tipo de produto e o número do slot. Selecionar
      Definição do dispositivo
      abre a caixa de diálogo
      Definição do dispositivo
      para alterar o slot e a versão e configurar se o controlador deve gerar falha quando o módulo de plug-in estiver ausente.
    • Variável
      : Lista as variáveis adicionadas com nomes de variáveis e tipo de dados.
Para o módulo de plug-in 2080-IQ4OB4, o valor padrão do filtro de entrada é de 15,0 ms.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal