Módulo do plug-in 2080-IQ4
O 2080-IQ4 é um módulo de plug-in de 24 VCC com 4 pontos de entrada digital que estende as entradas digitais para o controlador.
Depois de adicionar um módulo de plug-in 2080-IQ4:
- Quatro variáveis globais são criadas no projeto do controlador.
- NoOrganizador do projeto, emPlug-in, um nó do2080-IQ4é criado.
- A página de configuração do 2080-IQ4 contém os nós a seguir. Selecione um nó para exibir e definir as configurações correspondentes.
- Visão geral: Exibe a imagem do dispositivo, o número do catálogo, a versão, o tipo de produto e o número do slot. SelecionarDefinição do dispositivoabre a caixa de diálogoDefinição do dispositivopara alterar o slot e a versão e configurar se o controlador deve gerar falha quando o módulo de plug-in estiver ausente.
- Variável: Lista as variáveis adicionadas com nomes de variáveis e tipo de dados.
Para o módulo de plug-in 2080-IQ4, o valor padrão do filtro de entrada é de 15,0 ms.
Dê sua opinião