Módulo do plug-in 2080-IF4
O 2080-IF4 é um módulo de plug-in com 4 canais de entrada que estende as entradas de canal para os controladores
Micro800
. Depois de adicionar um módulo de plug-in 2080-IF4:- Quatro variáveis globais são criadas no projeto do controlador.
- NoOrganizador do projeto, emPlug-in, um nó do2080-IF4é criado.
- A página de configuração do 2080-IF4 contém os nós a seguir. Selecione um nó para exibir e definir as configurações correspondentes.
- Visão geral: Exibe a imagem do dispositivo, o número do catálogo, a versão, o tipo de produto e o número do slot. SelecionarDefinição do dispositivoabre a caixa de diálogoDefinição do dispositivopara alterar o slot e a versão e configurar se o controlador deve gerar falha quando o módulo de plug-in estiver ausente.
- Variável:Lista as variáveis adicionadas com nomes de variáveis e tipo de dados.
- Canal <x>: Define as configurações no canal<x>, em quexrepresenta os canais de 0 a 3.
Configurações | Descrição |
|---|---|
Tipo de entrada | Especifica o tipo de entrada para o canal de entrada. As opções são:
A configuração padrão é Corrente .
|
Frequência | Especifica a frequência máxima do sinal do canal de entrada. As opções são:
O valor padrão é 50 Hz . |
Estado da entrada | Especifica se o canal deve ser ativado ou desativado. Quando um canal é desativado, ele não fica disponível quando o controlador Micro800 entra no modo de execução .As opções são:
O canal fica ativado por padrão. |
Dê sua opinião