Módulo do plug-in 2080-IF2

O 2080-IF2 é um módulo de plug-in com 2 canais de entrada que estende as entradas de canal para os controladores
Micro800
. Depois de adicionar um módulo de plug-in 2080-IF2:
  • Duas variáveis globais são criadas no projeto do controlador.
  • No
    Organizador do projeto
    , em
    Plug-in
    , um nó do
    2080-IF2
    é criado.
  • A página de configuração do
    2080-IF2
    contém os nós a seguir. Selecione um nó para exibir e definir as configurações correspondentes.
    • Visão geral
      : Exibe a imagem do dispositivo, o número do catálogo, a versão, o tipo de produto e o número do slot. Selecionar
      Definição do dispositivo
      abre a caixa de diálogo
      Definição do dispositivo
      para alterar o slot e a versão e configurar se o controlador deve gerar falha quando o módulo de plug-in estiver ausente.
    • Variável
      : Lista as variáveis adicionadas com nomes e tipos de dados.
    • Canal <x>
      : Define as configurações no canal
      <x>
      , em que
      x
      representa os canais 0 e 1.
Configurações do canal <x>
Configurações
Descrição
Tipo de entrada
Especifica o tipo de entrada para o canal de entrada.
As opções são:
  • Tensão
  • Corrente
A configuração padrão é
Corrente
.
  • O intervalo de entrada padrão para o canal de tensão é de 0 V a 10 V.
  • O intervalo de entrada padrão para o canal atual é de 0 mA a 20 mA.
Frequência
Especifica a frequência máxima do sinal do canal de entrada.
As opções são:
  • 50 Hz
  • 60 Hz
  • 250 Hz
  • 500 Hz
O valor padrão é
50 Hz
.
Estado da entrada
Ativa ou desativa o canal. Quando um canal está desabilitado, ele não estará disponível quando o controlador
Micro800
entrar no modo de
Execução
.
As opções são:
  • Ativado
  • Desativado
O canal fica desabilitado por padrão.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal