Faixas de temperatura para variáveis de entrada do 2085-IRT4
A faixa de formato de dados para o módulo de expansão 2085-IRT4 cobre toda a faixa analógica: faixa de temperatura de cada sensor, 0 mV a 100 mV ou 0 Ω a 500 Ω.
DICA:
Ao usar o Termopar B ou o Termopar C, defina
Unidades
como °F
e defina Formato de dados
como Unidades de engenharia x1
. O valor máximo dos dados de entrada é 32.767, em vez de 33.080 ou 41.990.Formato de dados | Sensor de temperatura (Termopar 10 e RTD 8) | Sensor de 0 a 100 mV | Sensor de 0 a 500 Ω |
|---|---|---|---|
Dados brutos/proporcionais | De –32.768 a 32.767. | ||
Unidades de engenharia x1 | O valor de temperatura (°C/°F). A resolução é 0,1 °C/°F por contagem. Por exemplo, 999 representa 99,9 °C/°F (ou 999 x 0,1 °C/°F). A faixa depende do tipo de sensor selecionado. | De 0 a 10.000. A resolução é 0,01 mV por contagem. Por exemplo, 9.999 representa 99,99 mV (ou 9.999 x 0,01 mV). | De 0 a 5.000. A resolução é 0,1 Ω por contagem. Por exemplo, 4.999 representa 499,9 Ω (ou 4.999 x 0,1 Ω). |
Unidades de engenharia x10 | O valor de temperatura (°C/°F). A resolução é 1 °C/°F por contagem. Por exemplo, 999 representa 999 °C/°F (ou 999 x 1 °C/°F). A faixa depende do tipo de sensor selecionado. | De 0 a 1.000. A resolução é 0,1 mV por contagem. Por exemplo, 999 representa 99,9 mV (ou 999 x 0,1 mV). | De 0 a 500. A resolução é 1 Ω por contagem. Por exemplo, 499 representa 499 Ω (ou 499 x 1 Ω). |
Intervalo percentual | De 0 a 10.000. A resolução é 0,01% por contagem. Por exemplo, 9.999 representa 99,99% (ou 9.999 x 0,01%). | ||
Dê sua opinião