Página de configuração do canal 2085-IF8

Depois de adicionar o módulo de expansão 2085-IF8 ao projeto do controlador, oito nós
Canal <x>
são criados na página do
2085-IF8
. Selecione o
Canal <x>
para exibir e definir as configurações do canal.
Configurações da página de configuração do Canal x
Configuração
Descrição
Habilitar canal
Ativa ou desativa o canal. Quando o canal é ativado, as configurações na página
Canal <x>
ficam disponíveis.
Quando o canal está desativado, as variáveis de entrada do canal não são removidas da grade de variáveis globais.
O canal fica ativado por padrão.
Intervalo de entrada
Especifica os intervalos de entrada de tensão ou corrente para o canal. As opções são:
  • 0 mA a 20 mA
  • 4 mA a 20 mA
  • –10 V a 10 V
  • 0 V a 10 V
Quando o intervalo de entrada é definido como
–10 V a 10 V
, o
Formato de dados
deve ser
Dados brutos/proporcionais
ou
Unidades de engenharia
.
A configuração padrão é
4 mA a 20 mA
.
Formato de dados
Especifica o formato de entrada para o canal. Cada seleção de formato de dados tem seus valores padrão atribuídos. Quando sua seleção é alterada, os parâmetros na página
Canal <x>
atualizam para os valores padrão. As opções são:
  • Dados brutos/proporcionais
  • Unidades de engenharia
  • Intervalo percentual
A configuração padrão é
Unidades de engenharia
.
Filtro de entrada
Especifica o tipo de filtro de entrada para o canal. As opções são:
  • Nenhum filtro
  • Média de movimentação do ponto 2
  • Média de movimentação do ponto 4
  • Média de movimentação do ponto 8
  • Rejeição de 50/60 Hz
A configuração padrão é
Rejeição de 50/60 Hz
.
Alarme
Os limites de alarme são configurados em ordem decrescente de
Alarme alto alto
para
Alarme baixo baixo
.
Alarme alto alto
Ativa ou desativa o alarme alto alto para o canal e define o limite para o alarme alto alto. Ative o alarme se desejar configurar o limite do alarme. Você deve ativar o
Alarme alto
para configurar o
Alarme alto alto
.
Por padrão, o alarme alto alto fica desativado. O valor padrão para o limite do alarme alto alto é
20,999 mA
. Você deve definir o limite do alarme para um valor que esteja dentro do
Intervalo de entrada
selecionado. O limite do alarme alto alto deve ser igual ou maior que o limite do alarme alto, baixo ou baixo baixo.
O bit de status do alarme correspondente (HHA#) é definido quando o valor de entrada do canal ultrapassa o limite do alarme alto alto designado. O bit é limpo quando o valor de entrada cai para o mesmo nível ou abaixo do limite do alarme designado.
Alarme alto
Ativa ou desativa o alarme alto do canal e define o limite do alarme alto. Ative o alarme se desejar configurar o limite do alarme.
Por padrão, o alarme alto fica ativado. O valor padrão para o limite do alarme alto é
20,000 mA
. Você deve definir o limite do alarme para um valor que esteja dentro do
Intervalo de entrada
selecionado. O limite do alarme alto deve ser igual ou maior que o limite do alarme baixo.
O bit de status do alarme correspondente (HA#) é definido quando o valor de entrada do canal ultrapassa o limite do alarme alto designado. O bit é limpo quando o valor de entrada cai para o mesmo nível ou abaixo do limite do alarme designado.
Alarme baixo
Ativa ou desativa o alarme baixo do canal. Ative o alarme se desejar configurar o limite do alarme.
Por padrão, o alarme baixo fica desativado. O valor padrão para o limite do alarme baixo é
4,000 mA
. Você deve definir o limite do alarme para um valor que esteja dentro do
Intervalo de entrada
selecionado.
O bit de status do alarme correspondente (LA#) é definido quando o valor de entrada do canal cai abaixo do limite do alarme baixo designado. O bit é limpo quando o valor de entrada sobe para o mesmo nível ou excede o limite do alarme baixo designado.
Alarme baixo baixo
Ativa ou desativa o alarme baixo baixo do canal. Ative o alarme se desejar configurar o limite do alarme. Você deve ativar o
Alarme baixo
para configurar o
Alarme baixo baixo
.
Por padrão, o alarme baixo baixo fica desativado. O valor padrão para o limite do alarme baixo baixo é
3,201 mA
. Você deve definir o limite de alarme para um valor que esteja dentro do intervalo de entrada selecionado. O limite do alarme baixo baixo não pode ultrapassar o limite do alarme baixo.
O bit de status do alarme correspondente (LLA#) é definido quando o valor de entrada do canal cai abaixo do limite do alarme baixo baixo designado. O bit é eliminado quando o valor de entrada sobe para o mesmo nível ou excede o limite do alarme baixo baixo designado.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal