Exibir painéis
Use o menu
Exibir
para exibir ou ocultar painéis específicos. O local, o status fixado e a visibilidade dos painéis são reservados depois de fechar e abrir novamente o FactoryTalk Design Workbench
.Selecione | Para |
|---|---|
Fixar o painel selecionado ao local atual. | |
Desafixar o painel selecionado. | |
Ocultar o conteúdo do painel selecionado. | |
Exibir o conteúdo do painel selecionado. | |
Fechar o painel selecionado. | |
Painéis esquerdos | Exibe ou oculta os painéis fixados pela última vez no lado esquerdo da interface do usuário (user interface, UI). |
Painéis direitos | Exibe ou oculta os painéis fixados pela última vez no lado direito da interface do usuário. |
Painéis inferiores | Exibe ou oculta os painéis fixados por último na parte inferior da interface do usuário. |
Redefinir layout | Restaura painéis para seus locais, status fixado e visibilidade padrões. |
Organizador do projeto | Exibe ou oculta o painel do Organizador do projeto . Organizador do projeto fica fixado no lado esquerdo da interface do usuário por padrão. |
Propriedades | Exibe ou oculta o painel Propriedades . Por padrão, o painel fica fixado no canto inferior direito da interface do usuário. |
Caixa de ferramentas | Exibe ou oculta o painel Caixa de ferramentas . Por padrão, o painel fica fixado no canto superior direito da interface do usuário. |
Conexão | Exibir ou ocultar Conexão . O painel fica oculto por padrão. |
Exibir Saída com a página Console aberta. | |
Exibir Saída com a página Lista de erros aberta. | |
Exibir Saída com a página Log aberta. |
Dê sua opinião