Parâmetros da exibição Configuração de detecção

A exibição
Configuração de detecção
inclui estes parâmetros:
Parâmetros
Parâmetro
Descrição
Conexão de alimentação
Tipo de motor
Especifica se o motor é trifásico ou monofásico. Os valores possíveis são:
  • 0 = Monofásico
  • 1 = Trifásico
Tag de configuração: DeviceName:C.ThreePhase
Modo de tensão
Especifica se o sistema de alimentação é um sistema Delta ou Wye. Os valores possíveis são:
  • 0 = Delta
  • 1 = Wye
  • 2 = Delta - transformadores Delta para Wye
  • 3 = Wye - transformadores Delta para Wye
  • 4 = Transformadores Delta - Wye para Delta
  • 5 = Transformadores Wye - Wye para Delta
Tag de Configuração: DeviceName:C.VoltageMode
O Modo de tensão está indisponível quando o Tipo de motor é ajustado para Três fases.
Transformadores
Relação do transformador de corrente
Se um transformador de corrente redutor externo estiver em uso, esses parâmetros permitirão que o usuário ajuste automaticamente a corrente medida.
Faixa:
  • Mín:1
  • Máximo: 65535
  • Padrão: 5
Tag de Configuração: DeviceName:C.CTPrimary (unidades: 1 A)
Tag de Configuração: DeviceName:C.CTSecondary (unidades: 1 A)
Os controles do transformador de corrente são habilitados somente para módulos de detecção de 30A.
Relação do transformador de potencial
Se um transformador de tensão abaixador externo estiver em uso, esses parâmetros permitirão que o usuário ajuste automaticamente a tensão medida.
Faixa:
  • Mín: 1
  • Máx: 65.535
  • Padrão: 480
Tag de configuração: DeviceName:C.PTPrimary (unidades: 1 V)
Tag de configuração: DeviceName:C.PTSecodnary (unidades: 1 V)
Os controles do transformador de potencial são habilitados apenas para módulos de detecção do tipo VIG.
Escala de tensão
Especifica se a escala de tensão está em Volts ou Quilovolts. Os valores possíveis são:
  • 0 = V (Volts)
  • 1 = kV (Quilovolts)
Tag de Configuração: DeviceName:C.VoltageScale
A escala de tensão é habilitada somente para módulos de detecção do tipo VIG.
Escala de potência
Especifica se a escala de potência está em kilowatts ou megawatts. Os valores possíveis são:
  • 0 = kw (quilowatts)
  • 1 = MW (Megawatts)
Tag de Configuração: DeviceName:C.PowerScale
A escala de potência é habilitada apenas para módulos de detecção do tipo VIG.
Demanda
Período de Demanda
Especifica o número de minutos em um período de demanda.
Faixa:
  • Mín: 1
  • Máx: 255
  • Padrão: 15 minutos
Tag de Configuração: DeviceName:C.DemandPeriod (unidades: 1 minuto, ou 15 = 15 minutos)
O Período de demanda é habilitado apenas para Módulos de Detecção do tipo VIG.
Número de períodos
Especifica o número de períodos para calcular a média para o cálculo da demanda.
Faixa:
  • Mín: 1
  • Máx: 15
  • Padrão: 1
Tag de Configuração: DeviceName:C.NumberOfDemandPeriods
O Número de períodos é habilitado apenas para Módulos de Detecção do tipo VIG.
 
 
 
Aviso de isenção de responsabilidade
Este conteúdo foi traduzido com o uso de tecnologia de inteligência artificial (IA), sem revisão ou edição humana. O conteúdo pode ter erros ou imprecisões e é fornecido no estado em que se encontra, sem nenhum tipo de garantia.
Rockwell Automation não se responsabiliza por eventuais problemas decorrentes do uso desta tradução.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal