Parâmetros da exibição Módulos de expansão

A exibição
Módulos de expansão
inclui estes parâmetros:
Parâmetros
Parâmetro
Descrição
Desarme do barramento de expansão
Habilitar desarme quando a conexão com o módulo de expansão falhar
Marque para habilitar o desarme do barramento de expansão.
Tag de configuração: DeviceName:C.Protection.ExpansionBusTripEn (definido para habilitar)
Incluir no histórico o desarme por falha de conexão com o módulo de expansão
Esse controle é habilitado quando o desarme do barramento de expansão está habilitado. Marque isto para incluir o desarme do barramento de expansão no instantâneo.
Tag de configuração: DeviceName:C.History.ExpansionBusTripEn (definido para habilitar)
Aviso do barramento de expansão
Ativar aviso quando a conexão com o módulo de expansão falhar
Marque para ativar o aviso do barramento de expansão.
Tag de configuração: DeviceName:C.Protection.ExpansionBusWarningEn (definido para habilitar)
Incluir aviso de falha de conexão ao módulo de expansão no histórico
Esse controle é habilitado quando o aviso do Barramento de Expansão está habilitado. Marque isto para incluir o Aviso do Barramento de Expansão no instantâneo.
Tag de Configuração: DeviceName:C.History.ExpansionBusWarningEn (definido para habilitar)
Configurações de definição do Módulo do Barramento de Expansão
A grade mostra os Módulos do Barramento de Expansão configurados e suas Ações de Incompatibilidade configuradas associadas. Enquanto online, uma coluna é exibida listando os módulos de expansão detectados.
 
 
 
Aviso de isenção de responsabilidade
Este conteúdo foi traduzido com o uso de tecnologia de inteligência artificial (IA), sem revisão ou edição humana. O conteúdo pode ter erros ou imprecisões e é fornecido no estado em que se encontra, sem nenhum tipo de garantia.
Rockwell Automation não se responsabiliza por eventuais problemas decorrentes do uso desta tradução.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal