Parâmetros de Saída

Os parâmetros de Saída se aplicam aos seguintes tipos de modo de canal:
  • Saída
  • IO-Link, Entrada Saída, Data/hora
  • Entrada Saída, Data/hora
  • IO-Link (Genérico), Entrada Saída, Data/hora
  • IO-Link (Genérico), Entrada Saída
Os parâmetros de Saída incluem:
Parâmetro
Descrição
Estado da saída em modo de programa
Estado do programa
Determina o valor para o qual a saída mudará quando o dispositivo fizer a transição para o modo de programa.
Estado da saída em modo de falha de comunicação
Estado de falha de comunicação
Determina o valor para o qual a saída mudará quando o dispositivo fizer a transição para o modo de falha de conexão.
Estado da saída em modo de falha de comunicação
Duração do estado de falha de comunicação
Determina o período durante o qual o valor de Valor da falha é mantido antes do Estado de falha final.
Estado da saída em modo de falha de comunicação
Estado de falha de comunicação final
Determina o valor para o qual a saída será alterada se estes eventos existirem:
  • A conexão foi perdida.
  • O tempo definido pelo parâmetro
    Duração do estado de falha de comunicação
    foi excedido.
Estado da saída quando a comunicação falha no Modo de programa
Determina a ação de saída quando uma conexão falha enquanto o dispositivo está no modo de programa.
A saída pode permanecer como estado da saída em modo de programa ou fazer a transição para o estado da saída em modo de falha de comunicação.
Quando a saída permanece como estado da saída no Modo de programa, o estado de falha final é ignorado.
Habilitar diagnóstico de ausência de carga
Determina se a detecção de ausência de carga está habilitada. Quando a detecção de ausência de carga é usada, se um fio for desconectado de uma saída desligada (condição de ausência de carga), o membro I.Ptxx.NoLoad será 1.
Este parâmetro não está disponível quando o modo do canal está definido como
Saída digital, Curto-circuito de grupo
ou
Saída digital, Curto-circuito
.
Diagnóstico
Abre a caixa de diálogo Diagnóstico para exibir informações de diagnóstico.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal