Parâmetros da caixa de diálogo XX - Log de eventos de dispositivo IO-Link
Parâmetro | Descrição |
|---|---|
Data/hora | Exibe a data/hora do evento que ocorreu. O formato é YYYY -MM -DD -HH :MM :SS :SSS . |
Tipo | Exibe o tipo de evento recebido do dispositivo IO-Link. Os valores possíveis são:
|
Modo | Exibe o modo do evento recebido do dispositivo IO-Link. Os valores possíveis são:
|
Descrição | Exibe a descrição do evento com base no código de evento. |
Código de evento | Exibe o código para o evento recebido do dispositivo IO-Link. O formato é 0x HHHH . |
Atualizar | Atualiza o log de eventos desta porta. |
Limpar log | Limpa o log de eventos para esta porta. |
Dê sua opinião