Parâmetros da caixa de diálogo Diagnóstico de XX - Saída
Parâmetro | Descrição | Valor |
|---|---|---|
Existe falha | Exibe se uma falha está presente no dispositivo conectado. |
|
Dados incertos | Reservado | Não |
Falha de curto-circuito | Exibe se o canal tem uma falha de sobrecorrente ou curto-circuito. |
|
Falha de alimentação do LA | Exibe se o canal tem uma falha de alimentação do LA. |
|
Falha de ausência de carga | Exibe se o canal tem uma falha de ausência de carga. |
|
Data/hora da última falha | Exibe a data/hora da falha mais recente no formato YYYY -MM -DD -HH :mm :SS .mmm .
| Uma hora válida ou Nenhum, se nenhuma hora do evento tiver sido registrada. |
Dê sua opinião