Parâmetros da caixa de diálogo Diagnóstico de XX - IO-Link
Parâmetro | Descrição | Valor |
|---|---|---|
Status de IO-Link | Exibe o status do dispositivo conectado. |
|
Existe falha | Exibe se uma falha está presente no dispositivo conectado. |
|
Dados incertos | Esse bit é definido apenas quando o bit de Falha de alimentação do LA ou Curto-circuito de alimentação do LA é definido. |
|
Falha de curto-circuito de CQ | Exibe se o canal tem uma falha de curto-circuito de CQ ou sobrecorrente. |
|
Falha de alimentação do SA | Exibe se o canal tem uma falha de alimentação do atuador do sensor. |
|
Falha de curto-circuito da alimentação de SA | Exibe se a alimentação de atuador do sensor do canal tem uma falha de curto-circuito ou sobrecorrente. |
|
Falha de alimentação do LA | Exibe se o canal tem uma falha de alimentação do atuador local. Esse parâmetro se aplica apenas quando a alimentação do IO-Link Classe B está habilitada. |
|
Falha de curto-circuito da alimentação de LA | Exibe se a alimentação de atuador local do canal tem uma falha de curto-circuito ou sobrecorrente. Esse parâmetro se aplica apenas quando a alimentação do IO-Link Classe B está habilitada. |
|
Data/hora da última falha | Exibe a data/hora da falha mais recente no formato YYYY -MM -DD -HH :mm :SS .mmm .
| Uma hora válida ou Nenhum, se nenhuma hora do evento tiver sido registrada. |
Dê sua opinião