Parâmetros da caixa de diálogo Diagnóstico do dispositivo
Parâmetro | Descrição | Valor |
|---|---|---|
Modo de execução | Exibe o estado operacional do dispositivo. Modo de execução fica em branco quando o aplicativo está offline ou quando a conexão não está estabelecida com o dispositivo. |
|
Limites de diagnósticos excedidos | Exibe se algum limite de diagnóstico foi atingido quando o evento ocorreu. |
|
Contagem de sequência de diagnósticos | Exibe a contagem de todas as vezes em que uma condição de diagnóstico distinta foi detectada e de todas as vezes em que uma condição de diagnóstico distinta passou de detectada para não detectada. | 0…255 |
Autoteste | Exibe se o código de inicialização do produto detectou um erro. |
|
Utilização da CPU | Exibe o uso do mecanismo de computação. | 0 a 100% |
Conexões | Exibe o número de conexões CIP abertas. | 0…32.767 |
Pacotes perdidos | Exibe a soma parcial do número de Números de sequência de itens de endereço sequenciados que são ignorados em conexões de Classe 0 e Classe 1 consumidas pelo dispositivo. | 0…2.147.483.647 |
Tempos limite | Exibe a contagem parcial do número de conexões que atingiram o tempo limite, tanto originadas quanto direcionadas, para o dispositivo. | 0…2.147.483.647 |
Taxa de pacotes de HMI | Exibe o número de pacotes de Classe 3 e pacotes desconectados enviados e recebidos pelo dispositivo no segundo anterior. | 0…2.147.483.647 |
Taxa de pacotes de IO | Exibe o número de pacotes de Classe 0 e Classe 1 que foram transmitidos ou recebidos pelo dispositivo no segundo anterior. | 0…2.147.483.647 |
Erros de Ethernet | Exibe a soma sobre todas as portas destes valores do objeto de Link Ethernet:
| 0…2.147.483.647 |
Sincronização de hora Status | Exibe se o dispositivo está sincronizado com um relógio mestre IEEE 1588. |
|
Sincronização de hora Identidade do relógio mestre | Exibe a identidade do relógio mestre com o qual o dispositivo está sincronizado. | Número hexadecimal de 8 bytes |
Sincronização de hora Deslocamento entre o relógio local e a hora do sistema | Exibe o deslocamento, em nanossegundos, do relógio local para a hora do sistema. Use esse valor para detectar etapas na hora. Esse valor é atualizado quando uma mensagem de atualização do PTP (Precision Time Protocol) é recebida. | -9.223.372.036.854.775.808 a +9.223.372.036.854.775.807 |
Sincronização de hora Data/hora do deslocamento do relógio local | Exibe a data/hora do deslocamento do relógio local no formato AAAA-MM-DD-HH:mm:SS.mmm.
| Uma hora válida ou Nenhum, se nenhuma hora do evento tiver sido registrada. |
Falha de alimentação do SA | Exibe se o dispositivo tem uma falha de alimentação do atuador do sensor. |
|
Falha de alimentação do LA | Exibe se o dispositivo tem uma falha de alimentação do atuador local. |
|
Falha interna | Exibe se o dispositivo tem uma falha interna. |
|
Data/hora da falha de alimentação do SA Data/hora da falha de alimentação do LA Data/hora da falha interna | Exibe a data/hora da falha mais recente no formato YYYY -MM -DD -HH :mm :SS .mmm .
| Uma hora válida ou Nenhum, se nenhuma hora do evento tiver sido registrada. |
Dê sua opinião