Parâmetros da exibição Visão geral
Parâmetro | Descrição |
|---|---|
Tipo de dispositivo | Exibe o tipo do dispositivo. |
Alterar tipo | Altera o tipo do dispositivo. |
Nome | Especifica o nome do dispositivo. O nome deve ser compatível com a IEC_61131. Se você inserir um caractere inválido nesse campo ou se o nome exceder 40 caracteres, o software ignorará o caractere. Você não pode alterar o nome quando estiver online. |
Descrição | Especifica a descrição do dispositivo. Se a descrição exceder o comprimento máximo de 512 caracteres, o software ignorará todos os caracteres extras. |
Endereço Ethernet | Especifica a configuração IP do dispositivo.
|
Série | Especifica a série de hardware do dispositivo. |
Revisão | Especifica a revisão de firmware do dispositivo, incluindo os níveis de revisão principal e secundária. |
Chaveamento eletrônico | Especifica o chaveamento eletrônico usado para o dispositivo. O chaveamento eletrônico compara o dispositivo definido no projeto com o dispositivo instalado. Se o chaveamento falhar, ocorrerá uma falha. Os valores possíveis incluem:
Para obter informações mais detalhadas sobre chaveamento eletrônico, consulte Técnica de aplicação do chaveamento eletrônico nos sistemas de controle do Logix 5000 , publicação LOGIX-AT001.
AVISO:
O chaveamento eletrônico nesta caixa de diálogo é para este dispositivo e não para os dispositivos IO-Link conectados ao dispositivo.
|
Atribuição do modo de canal | Especifica o método para atribuir modos de canal ao dispositivo. Os valores possíveis incluem:
Predefinido com IO-Link genérico está disponível somente quando você selecionar a Revisão principal 3 na caixa de diálogo Definição do dispositivo. Se você selecionar a Revisão principal 1 ou 2, então Selecionável pelo usuário é o único método para a Atribuição do modo de canal. |
Conexão | Quando a Atribuição do modo de canal é configurada como Selecionável pelo usuário , os valores possíveis incluem:
Quando a Atribuição do modo de canal é configurada como Predefinido com IO-Link genérico , os valores possíveis incluem:
|
Dê sua opinião