Conexão e formatos de dados

Altere a definição do dispositivo a qualquer momento, sem precisar apagar o dispositivo existente e criar um novo. O perfil tenta exibir todos os dados de configuração das novas configurações.
Uma conexão é um link de transferência de dados em tempo real entre o proprietário-controlador e o dispositivo que a configuração referencia. O tipo da conexão determina quais dados são trocados entre o proprietário-controlador e o dispositivo.
Parâmetro
Descrição
Dados
Gera tags de entrada, saída e configuração para o tipo de conexão selecionado, incluindo:
  • Dados para canais de E/S
  • Quando a Atribuição do modo de canal é "Predefinido com IO-Link genérico", status do dispositivo IO-Link genérico e dados de processo de entrada/saída
Dados e status Ethernet
Gera tags de entrada, saída, configuração e status para o tipo de conexão selecionado, incluindo:
  • Dados para canais de E/S
  • Dados de status para logs de eventos do dispositivo Ethernet e IO-Link
Dados com eventos
Gera tags de entrada, saída e configuração para o tipo de conexão selecionado, incluindo:
  • Dados para canais de E/S
  • Eventos de entrada
  • Quando a Atribuição do modo de canal é "Predefinido com IO-Link genérico", status do dispositivo IO-Link genérico e dados de processo de entrada/saída
Dados com eventos e status Ethernet
Gera tags de entrada, saída, configuração e status para o tipo de conexão selecionado, incluindo:
  • Dados para canais de E/S
  • Eventos de entrada
  • Dados de status para logs de eventos do dispositivo Ethernet e IO-Link
Dados somente escuta
Disponível somente quando a Atribuição do modo de canal está configurada como
Predefinido com IO-Link genérico
.
Gera tags de entrada para o tipo de conexão somente escuta, incluindo:
  • Dados para canais de E/S
  • Status do dispositivo IO-Link genérico e dados de processo de entrada
Dados com eventos somente escuta
Disponível somente quando a Atribuição do modo de canal está configurada como
Predefinido com IO-Link genérico
.
Gera tags de entrada para o tipo de conexão somente escuta, incluindo:
  • Dados para canais de E/S
  • Eventos de entrada
  • Status do dispositivo IO-Link genérico e dados de processo de entrada
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal