Modos de canal de saída
A Proteção contra curto-circuito ajuda a evitar danos que podem resultar da condução de uma corrente do canal maior que o nível máximo de corrente que o canal pode aguentar.
A Proteção contra curto-circuito está disponível em todos os canais configurados como saídas digitais. Entretanto, há algumas diferenças entre os modos de canal de saída.
Modo do canal | Canais |
|---|---|
Saída digital, Curto-circuito | Canais pares: 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 |
Saída digital, Curto-circuito, Ausência de carga | Canais ímpares: 1, 3, 9, 11 |
Saída digital, Curto-circuito de grupo | Canais ímpares: 5, 7, 13, 15 |
Curto-circuito de grupo
Quando um dos canais do Curto-circuito de grupo apresenta uma condição de curto-circuito, os outros três canais apresentam uma falha momentânea e se recuperam automaticamente.
Você só pode configurar os canais 5, 7, 13 e 15 como Saída digital, Curto-circuito de grupo.
Diagnóstico de ausência de carga
O Diagnóstico de ausência de carga detecta quando um fio do sinal é desconectado do canal. A tag I.Ptxx.NoLoad indica a presença de uma condição de Ausência de carga quando é definida como 1.
Por padrão, o recurso Diagnóstico de ausência de carga fica desabilitado. Para habilitar esse recurso, marque a caixa de seleção
Habilitar diagnóstico de ausência de carga
na exibição XX - Saída
.Você só pode configurar os canais 1, 3, 9 e 11 como Diagnóstico de Saída digital, Curto-circuito, Ausência de carga.
Dê sua opinião