Parâmetros da exibição Atribuições de canal

Você pode configurar os parâmetros somente quando a Atribuição do modo de canal estiver configurada como
Selecionável pelo usuário
.
DICA: Quando a Atribuição do modo de canal estiver configurada como
Predefinido com IO-Link genérico
, o modo selecionado para cada canal será fixo e não poderá ser alterado.
Parâmetro
Descrição
Porta
Exibe o número da porta do dispositivo de 0 a 7.
Canal
Exibe o número do canal do dispositivo de 0 a 15.
Modo selecionado
Especifica o modo de operação do canal.
Os valores possíveis para os canais 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 e 14 incluem:
  • Desabilitado
  • IO-Link, Entrada Saída digital, Data/hora
  • IO-Link
  • Entrada digital, Fallback
  • Entrada digital, Data/hora, Fallback
  • Saída digital, Curto-circuito
  • Entrada digital
  • Entrada digital, Data/hora
  • Entrada digital, Contador
Os valores possíveis para os canais 1, 3, 9 e 11 incluem:
  • Desabilitado
  • Entrada Saída digital, Data/hora
  • Saída digital, Curto-circuito, Ausência de carga
  • Entrada digital
  • Entrada digital, Data/hora
  • Entrada digital, Contador
Os valores possíveis para os canais 5, 7, 13 e 15 incluem:
  • Saída digital, Curto-circuito de grupo
  • Desabilitado
Modos disponíveis
Indica os tipos de modo disponíveis para o canal.
  • DI
    (Entrada digital)
  • DO
    (Saída digital)
  • IO-Link
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal