Valor de alimentação total suportada inválido

O valor de alimentação total suportada está em branco ou fora da faixa. Insira um valor baseado na fonte de alimentação e no tipo de comutador Stratix.
  • Para comutadores Stratix 5400, a faixa de valores é de 4 W a 125 W.
  • Para comutadores Stratix 5800, a faixa de valores é de 4 W a 240 W.
  • Para comutadores Stratix 5800 e posteriores, a faixa de valores é de 4 W a 480 W.
  • Para comutadores 5410 e outros Stratix, a faixa de valores é de 4 W a 130 W.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal