Exibição Grupo de canais 2

Use as configurações do
Grupo de canais 2
para um comutador Stratix 5410 para:
  • Monitorar o status de integridade das LANs na rede do Protocolo de redundância paralela (Parallel Redundancy Protocol, PRP).
  • Restaurar o contador de diagnóstico.
DICA:
As informações só ficam disponíveis quando se está online e a Entidade de redundância de link (Link Redundancy Entity, LRE) está habilitada.
O Protocolo de redundância paralela (Parallel Redundancy Protocol, PRP) necessita de duas redes físicas separadas para operar. Estas redes se chamam LAN A e LAN B.
Parâmetro
Descrição
Modo de rede
Mostra que o perfil do dispositivo está online para um dispositivo habilitado para o Protocolo de redundância paralela (Parallel Redundancy Protocol, PRP).
Diagnóstico
Exibe contadores e informações de status para cada LAN.
Status da rede
Exibe o estado da LAN.
  • OK
    - indica que não há problemas com a rede PRP
  • Falha
    - indica que há um problema com a rede PRP
Contagem de falhas de rede
Exibe o número de vezes que o parâmetro
Status da rede
mudou de OK para Falha desde a última operação Restaurar contadores ou ativação.
Transmitir contagem
Exibe o número de quadros marcados com PRP transmitidos por cada LAN desde a última operação Restaurar contadores ou ativação.
Contagem de recebimento
Exibe o número de quadros marcados com PRP recebidos em cada LAN desde a última operação Restaurar contadores ou ativação.
Contagem de LANs incorretas
Exibe o número de quadros marcados com PRP recebidos na LAN incorreta desde a última operação Restaurar contadores ou ativação. Por exemplo, um quadro marcado com PRP de LAN é recebido na LAN B (ou vice-versa).
Geralmente indicativo de um fio com conexão cruzada da LAN A para a LAN B.
Contagem de entradas exclusivas
Exibe o número de quadros marcados com PRP recebidos em uma única LAN, mas não recebidos na outra LAN, desde a última operação Restaurar contadores ou ativação.
É geralmente indicativo de perda de conexão ou perda de estruturas na outra LAN.
Contagem de entradas duplicadas
Exibe o número de quadros marcados com PRP recebidos nesta LAN que já haviam sido recebidos na outra LAN desde a última operação Restaurar contadores ou ativação.
Dica:
Dica: essa contagem aumenta durante a operação normal e não é uma indicação de falha.
Contagem de várias entradas
Exibe o número de quadros marcados com PRP para os quais várias duplicatas foram recebidas em cada LAN desde a última operação Restaurar contadores ou ativação.
É geralmente indicativo de uma rede com falhas de configuração (como um circuito de roteamento).
Atualizar
Recupera e exibe os valores mais recentes do dispositivo.
Restaurar contadores
Define os valores do contador de PRP como zero e, em seguida, atualiza os valores com os valores do contador atual.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal