Parâmetros da exibição NAT

A exibição
NAT
inclui estes parâmetros.
Parâmetro
Descrição
Instâncias de Conversão de endereços de rede (Network Address Translation, NAT)
add-instance
Abre o
Assistente para Adicionar/editar instância NAT
para criar uma instância NAT.
edit-instance
Abre o
Assistente para Adicionar/editar instância NAT
para editar a configuração de uma instância NAT.
delete-instance
Exclui a instância NAT.
Quando a instância NAT é excluída, todos os parâmetros de conversão associados à instância NAT também são excluídos.
Nome da instância
Exibe o nome exclusivo da instância NAT.
Tipo de porta
Exibe o tipo de porta selecionado. Valores disponíveis:
  • Uplink
  • Downlink
Portas
Exibe o número da porta selecionado que inclui o tipo de porta e o número da porta específica. Por exemplo:
  • Gi1/1 é a porta Gigabit 1 na base.
  • Gi1/2 é a porta Gigabit 2 na base.
VLANs
Exibe as redes locais virtuais (virtual local area networks, VLANs) atribuídas à instância NAT.
Diagnóstico
Abre a caixa de diálogo
Diagnóstico do NAT
para exibir informações de diagnóstico de uma instância.
Diagnóstico global
Total de conversões
Exibe o número total de conversões em todas as instâncias NAT.
Total de pacotes convertidos
Exibe o número total de pacotes convertidos em todas as instâncias NAT.
Total de pacotes não convertidos
Exibe o número total de pacotes que foram ignorados e descartados em todas as instâncias NAT.
Atualizar
Recupera e exibe os valores mais recentes do dispositivo.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal