Parâmetros da exibição Configuração da sincronização da hora

A exibição
Configuração da sincronização da hora
inclui estes parâmetros.
DICA: Os parâmetros disponíveis variam de acordo com o tipo de relógio selecionado.
Parâmetro
Descrição
Tipo de relógio
Indica o tipo de relógio selecionado para configuração. Dependendo da seleção, os parâmetros adicionais disponíveis para configuração variam. Valores disponíveis:
  • Limite
  • Transparente do início ao fim
  • Direta
  • NTP-PTP
Identidade do relógio
Exibe um valor lido do comutador e usado para identificar o relógio.
Prioridade 1 de seleção de mestre
Indica a prioridade relativa primária do relógio mestre com relação a outros relógios no sistema. Os valores disponíveis são de 0 a 255. A prioridade mais alta é zero (0).
Prioridade 2 de seleção de mestre
Indica a prioridade relativa secundária do relógio mestre com relação a outros relógios no sistema. Os valores disponíveis são de 0 a 255. A prioridade mais alta é zero (0).
Deslocamento do mestre
Exibe o valor de deslocamento entre o relógio local e o relógio mestre.
Porta
Exibe a porta selecionada para configuração. O número da porta inclui o tipo de porta (Fa para Ethernet rápida ou Gi para Gigabit Ethernet), o número de base ou do módulo de expansão (1 para a base, 2 para o primeiro módulo de expansão ou 3 para o segundo módulo de expansão) e o número da porta específica.
Por exemplo:
  • Gi1/1 é a porta Gigabit Ethernet 1 na base.
  • Gi1/2 é a porta Gigabit Ethernet 2 na base.
  • Fa1/1 é porta Ethernet rápida 1 na base.
  • Fa2/1 é porta Ethernet rápida 1 no primeiro módulo de expansão.
Habilitar sincronização da hora
Indica que a configuração da porta no dispositivo está habilitada. Se desmarcado, a configuração da porta está desabilitada.
Estado da sincronização da hora
Exibe o estado atual da porta de sincronização de hora no dispositivo. Valores disponíveis:
  • Inicializando
  • Falha
  • Desabilitado
  • Ouvindo
  • Pre_Master
  • Mestre
  • Avanço
    - Quando o Driver de Ethernet estiver online e a Sincronização de hora está desabilitada, as portas de unidade de base estão no modo de avanço.
  • Não calibrado
  • Escravo
Solicitação de atraso
Determina o intervalo de tempo recomendado para dispositivos conectados para enviar mensagens de solicitação de atraso quando a porta do comutador estiver no estado mestre. Os valores disponíveis são de -1 a 6. O padrão é
5
(32 segundos).
Tempo limite de anúncio
Determina o número de intervalos de anúncio que devem passar sem o recebimento de uma mensagem de anúncio do relógio pai ou mestre antes que o comutador selecione um novo relógio pai ou mestre. Os valores disponíveis são de 2 a 10. O padrão é
3
.
Intervalo de anúncios
Determina a duração de um intervalo de anúncios. Os valores disponíveis são de 0 a 4. O padrão é
1
.
Intervalo de sincronização
Determina o comprimento de um intervalo de sincronização. Os valores disponíveis são de -1 a 1. O padrão é
0
.
Limite de falha de sincronização
Determina o número de falhas para o limite de sincronização. Os valores disponíveis são de 50 a 500.000.000. O padrão é
500.000.000
.
Atualizar
Recupera e exibe os valores mais recentes do dispositivo.
Ajustar
Envia as configurações para o comutador. A caixa de diálogo
Digitar senha
pode ser exibida.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal