Parâmetros da exibição Cliente NTP
A exibição
Cliente NTP
inclui estes parâmetros.Parâmetro | Descrição |
---|---|
Protocolo de tempo para redes (Network Time Protocol, NTP) habilitado | Quando o comutador está online, esse valor mostra se NTP está habilitado no comutador. Quando o comutador está offline, o valor fica em branco. Se o valor mostrar Sim , os outros parâmetros na exibição Cliente NTP mostrarão valores ou estarão habilitados.Se o valor mostrar Não ou em branco, os outros parâmetros na exibição Cliente NTP mostrarão valores em branco ou estarão desabilitados. |
Intervalo de pesquisa do sistema | Mostra o intervalo de pesquisa do sistema. O valor é 8 a 12.700 segundos. |
Sincronizado | Exibe se o relógio do comutador está sincronizado. |
Hora atual | Mostra a hora atual no comutador. |
Servidores NTP | |
![]() | Abre a caixa de diálogo Adicionar servidor NTP . |
![]() | Selecione para excluir o endereço do servidor NTP selecionado. |
Endereço do servidor NTP | Mostra os endereços do servidor NTP. |
Servidor preferencial | Especifica se o servidor NTP é preferencial e fornece a sincronização. Os valores disponíveis são:
|
Status NTP | Mostra o status NTP dos servidores NTP. Os valores disponíveis são:
|
Camada de Relógio | Mostra a camada de relógio, que indica quantos saltos NTP afastam um dispositivo de uma origem da hora autoritária. O valor varia de 0 a 16. |
Tempo desde a última atualização | Exibe o tempo desde a última atualização em segundos. |
Atualizar | Recupera e exibe os valores mais recentes do dispositivo. |
Ajustar | Envia as configurações para o comutador. A caixa de diálogo Digitar senha pode ser exibida. |
Dê sua opinião