Parâmetros da exibição Anel X - Gateway redundante

A exibição
Anel X - Gateway redundante
inclui estes parâmetros:
Parâmetro
Descrição
Habilitar gateway redundante
Indica que o gateway redundante está habilitado. O gateway redundante deve ser habilitado antes de ajustar os parâmetros.
Padrão:
Desabilitado
.
Intervalo de anúncio
Especifica o intervalo de tempo em microssegundos para o gateway redundante para transmitir mensagens de anúncio.
Valores aceitáveis: De 1.000 a 100.000 microssegundos.
Padrão: 2.000 microssegundos.
Tempo limite de anúncio
Especifica por quanto tempo os nós esperam antes de atingirem o tempo limite na ausência de mensagens de anúncios recebidas.
Valores aceitáveis: 2.500 a 500.000 microssegundos.
Padrão: 5000 microssegundos.
Precedência
Especifica os valores para a precedência do gateway redundante. Você pode configurar vários gateways e atribuir a cada gateway um valor de precedência.
Valores disponíveis:
  • Nenhum
    : 0
  • Primária
    : 255
  • Backup 1
    : 100
  • Backup 2
    : 90
  • Backup 3
    : 80
  • Personalizado
    : 0-255
Habilitar envio de quadro de atualização de aprendizado
Indica que as mensagens de atualização de aprendizado estão habilitadas.
Padrão:
Habilitado
.
Portas de uplink de gateway
Indica as portas de uplink habilitadas no gateway redundante.
Atualizar
Recupera e exibe os valores mais recentes do dispositivo.
Ajustar
Envia as configurações para o comutador. A caixa de diálogo
Digitar senha
pode ser exibida.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal