Parâmetros da exibição Ação de programa/falha

A exibição
Ação de programa/falha
inclui estes parâmetros:
Parâmetro
Descrição
Porta
A porta selecionada para configuração. O número da porta inclui o tipo de porta (Fa para Ethernet rápida, Gi for Gigabit Ethernet ou Te para Ten Gigabit), o número do dispositivo de base ou de expansão (1 para a base, 2 para o primeiro dispositivo de expansão ou 3 para o segundo dispositivo de expansão) e o número da porta específica. Por exemplo:
  • Gi1/1 é a porta Gigabit Ethernet 1 na base.
  • Gi1/2 é a porta Gigabit Ethernet 2 na base.
  • Fa1/1 é porta Ethernet rápida 1 na base.
  • Fa2/1 é porta Ethernet rápida 1 no primeiro dispositivo de expansão.
O número do dispositivo de base e de expansão é aplicável apenas a comutadores Stratix 8000/8300.
Estado da porta durante
Modo de programa
Quando o controlador passa para o Modo de programa, especifica o que acontece em cada porta. Os valores disponíveis são:
  • Manter último estado
    (padrão) - A porta associada mantém o estado atual.
  • Desabilitar
    - A porta associada está desabilitada.
  • Habilitar
    - A porta associada está habilitada.
IMPORTANTE
: Configurar uma porta para
Desabilitar
pode interromper a comunicação de e para o comutador.
Estado da porta durante
Modo de falha
Quando a comunicação é perdida entre o controlador e o comutador, especifica o que acontece em cada porta. Os valores disponíveis são:
  • Manter último estado
    (padrão) - A porta associada mantém o estado atual.
  • Desabilitar
    - A porta associada está desabilitada.
  • Habilitar
    - A porta associada está habilitada.
IMPORTANTE
: Configurar uma porta para
Desabilitar
pode interromper a comunicação de e para o comutador.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal