Endereço IP público inicial
Se o
Tipo de entrada
for Sub-rede
, o Endereço IP público inicial
deverá corresponder ao tamanho da máscara de sub-rede, conforme mostrado nessa tabela.Máscara de sub-rede | Endereço IP público inicial |
---|---|
255.255.0.0 | Os dois últimos octetos devem ser 0. EXEMPLO: 10.200.0.0 |
255.255.255.0 | O último octeto deve ser 0. EXEMPLO: 10.200.1.0 |
255.255.255.128 | O último octeto deve ser 0 ou 128. EXEMPLO: 10.200.1.0 ou 10.200.1.128 |
255.255.255.192 | O último octeto deve ser um destes números:
EXEMPLO: 10.200.1.64 |
255.255.255.224 | O último octeto deve ser um destes números:
EXEMPLO: 10.200.1.32 |
255.255.255.240 | O último octeto deve ser um destes números:
EXEMPLO: 10.200.1.16 |
Dê sua opinião