Chaveamento eletrônico
O chaveamento eletrônico reduz a possibilidade de usar o dispositivo incorreto em um sistema de controle. O chaveamento eletrônico compara o dispositivo definido no projeto com o dispositivo instalado. Se o chaveamento falhar, ocorrerá uma falha.
Estes atributos são comparados:
Atributo | Descrição |
|---|---|
Fornecedor | O fabricante do dispositivo. |
Tipo de dispositivo | O tipo geral do dispositivo, por exemplo, dispositivo de E/S digital. |
Código do produto | O tipo específico de dispositivo. O Código do produto é mapeado para um número de catálogo. |
Revisão principal | Um número que representa os recursos funcionais de um dispositivo. |
Revisão secundária | Um número que representa as alterações de comportamento no dispositivo. |
Estas opções de
Chaveamento eletrônico
estão disponíveis:Opção de chaveamento | Descrição |
|---|---|
Módulo compatível | Permite que o dispositivo instalado aceite a chave do dispositivo que está definido no projeto quando o dispositivo instalado pode emular o dispositivo definido. Normalmente, use Módulo compatível para substituir um dispositivo por outro que tenha estas características:
|
Desabilitar chaveamento | Indica que os atributos de chaveamento não são considerados quando se tenta comunicar com um dispositivo. Com Desabilitar chaveamento , a comunicação pode ocorrer com um dispositivo diferente do tipo especificado no projeto.ATENÇÃO: Seja extremamente cuidadoso ao usar a opção Desabilitar chaveamento . Se usada de forma incorreta, ela pode causar ferimentos ou morte, danos materiais ou prejuízo financeiro.É altamente recomendável que você não use a opção Desativar chaveamento .Se usar a opção Desabilitar chaveamento , será sua total responsabilidade garantir que o dispositivo que está sendo usado possa cumprir os requisitos funcionais do aplicativo. |
Correspondência exata | Indica que todos os atributos de chaveamento devem ser correspondentes para estabelecer a comunicação. Se algum atributo não for precisamente correspondente, a comunicação com o dispositivo não ocorrerá. |
Considere cuidadosamente as implicações de cada opção de chaveamento ao selecionar uma delas.
IMPORTANTE:
- A alteração de parâmetros de Chaveamento eletrônico online interrompe conexões com o dispositivo e com quaisquer dispositivos que estejam conectados por meio dele. As conexões de outros controladores também podem ser interrompidas.
- Poderá ocorrer perda de dados se uma conexão de E/S com um dispositivo for interrompida.
Dê sua opinião