Parâmetros da exibição Segurança
A exibição
Segurança
inclui estes parâmetros:Parâmetro | Descrição |
|---|---|
Entrada de segurança Intervalo solicitado entre pacotes (Requested Packet Interval, RPI) | Insira o RPI para a conexão de entrada de segurança. Para restrições de tempo simples, defina o Limite de tempo de reação da conexão somente ajustando o RPI, conforme necessário. Para restrições de tempo mais complexas, defina o Limite de tempo de reação da conexão usando o botão Avançado para acessar os parâmetros necessários. |
Entrada de segurança Limite de tempo de reação da conexão | Exibe o período máximo previsto de pacotes de segurança na conexão de entrada de segurança. Se o Tempo máximo observado de reação da conexão exceder o limite de Tempo de reação da conexão, ocorrerá uma falha de conexão. |
Entrada de segurança Atraso máximo observado da rede - Tempo | Exibe o valor gerado pelo controlador para conexões de entrada de segurança (e de consumo de segurança). O valor padrão é 0. O valor de Atraso máximo observado da rede é atualizado automaticamente a uma taxa semelhante à taxa usada pelo Tempo máximo de varredura. Esse valor fica em branco quando você trabalha offline. O valor é ?? quando o status é Com falha ou Conectando. |
Entrada de segurança Atraso máximo observado da rede - Ação | Restaura o valor de Tempo máximo de reação da conexão no controlador (para conexões de entrada). Este campo aparece esmaecido no modo Offline ou quando online e o status não Em execução. |
Saída de segurança Intervalo solicitado entre pacotes (Requested Packet Interval, RPI) | Exibe o RPI para a conexão de saída de segurança. O RPI éi corrigido para o Período da tarefa de segurança. Se o Limite de tempo de reação da conexão não for aceitável, o Período da tarefa de segurança deverá ser ajustado (por meio da exibição Propriedades da tarefa de segurança) ou ajuste o Limite de tempo de reação da conexão avançada para tentar alcançar o limite de tempo necessário. |
Saída de segurança Limite de tempo de reação da conexão | Exibe o período máximo previsto de pacotes de segurança na conexão de saída de segurança. Se o Tempo máximo observado de reação da conexão exceder o limite de Tempo de reação da conexão, ocorrerá uma falha de conexão. |
Saída de segurança Atraso máximo observado da rede - Tempo | Exibe o valor gerado pelo dispositivo de saída para as conexões de saída de segurança. O valor padrão é 0. O valor de Atraso máximo observado da rede é atualizado automaticamente a uma taxa semelhante à taxa usada pelo Tempo máximo de varredura. Esse valor fica em branco quando você trabalha offline. O valor é ?? quando o status é Com falha ou Conectando. |
Saída de segurança Atraso máximo observado da rede - Ação | Clique para restaurar o valor de Tempo máximo de reação da conexão no dispositivo de saída (para conexões de saída). Este campo aparece esmaecido no modo Offline ou quando online e o status não Em execução. |
Avançado | Abre a caixa de diálogo Configuração avançada do limite de tempo de reação da conexão para configurar o limite de tempo de reação da conexão. |
Propriedade da configuração | Indica se o controlador atual é o proprietário da configuração do dispositivo atual. O valor é lido diretamente do dispositivo e está disponível apenas online. Ao trabalhar offline, o rótulo aparece esmaecido e um valor não aparece. O valor é atualizado quando você abre a caixa de diálogo e quando você muda para ou do Modo de execução.
|
Atualizar propriedade | Recupera e exibe as informações mais recentes de propriedade. |
Restaurar propriedade | Abre a caixa de diálogo Confirmação de restauração de propriedade. Se a restauração da propriedade for confirmada, o dispositivo entra em seu estado de configuração pronta. O dispositivo não tem propriedade. Torna-se propriedade do primeiro originador que configurar o dispositivo com êxito. Se o dispositivo tiver conexões ou tiver sido bloqueado do RSNetWorx para o DeviceNet, o aviso de restauração será rejeitado. Este campo é habilitado quando a segurança é protegida para suportar a opção de substituição do dispositivo. Este campo aparece esmaecido quando há edições pendentes nas propriedades do dispositivo ou quando você trabalha offline. |
Habilitar assinatura de configuração | Marque essa caixa de seleção para habilitar as opções de Assinatura de configuração. Desmarcar a caixa de seleção faz com que um aviso seja exibido e faz com que os campos ID , Data e Hora apareçam esmaecidos. |
ID | Dependendo do dispositivo de segurança que estiver sendo configurado, exibe ou especifica o número não sinalizado de 32 bits em hexadecimal com base na ID associada ao dispositivo desejado, conforme mostrado em um programa de configuração externo. Ao marcar a caixa de seleção Habilitar assinatura de configuração :
Este campo aparece esmaecido nos modos Executar e Protegido por segurança e quando a caixa de seleção Habilitar assinatura de configuração está desmarcada. |
Data | Dependendo do dispositivo de segurança sendo configurado, exibe ou especifica a data associada ao dispositivo desejado, conforme mostrado em um programa de configuração externo. A data deve estar no formato mm/dd/yyyy ou dd/mm/yyyy , com base nas configurações de localização.Ao marcar a caixa de seleção Habilitar assinatura de configuração :
Esse campo aparece esmaecido nos modos de Programa, Programa remoto e Execução remota e quando a caixa de seleção Habilitar assinatura de configuração está marcada. |
Tempo | Dependendo do dispositivo de segurança sendo configurado, exibe ou especifica o tempo associado ao dispositivo desejado, conforme mostrado em um programa de configuração externo. Ao marcar a caixa de seleção Habilitar assinatura de configuração :
Esse campo aparece esmaecido nos modos de Programa, Programa remoto e Execução remota e quando a caixa de seleção Habilitar assinatura de configuração está marcada. |
Copiar | Copia a ID da assinatura de configuração e o valor de data e hora. |
Colar | Cola o valor de ID da assinatura de configuração e o valor de data e hora copiado. |
Dê sua opinião