Parâmetros do Diagnóstico do dispositivo

A caixa de diálogo
Diagnóstico do dispositivo
é usada para vários tipos de dispositivos para que os parâmetros exibidos possam variar. As configurações que não se aplicam a um tipo de dispositivo não são exibidas.
DICA:
Quando a conexão com o dispositivo é perdida, ocorre um erro de tempo limite atingido. Ao descartar a mensagem de erro, os parâmetros ficam em branco.
Parâmetro
Descrição
Modo de execução
Exibe o estado operacional do dispositivo.
Os dispositivos de saída seguem o modo de execução para a conexão proprietária.
Dispositivos somente entrada estão sempre no modo de execução.
Os valores disponíveis são:
  • Ocioso
  • Executar
Limites de diagnósticos excedidos
Exibe se algum diagnóstico está ativo ou se um limite foi atingido.
Os valores disponíveis são:
  • Nenhum
    . Nenhum diagnóstico ativo
  • Sim
    . Um ou mais limites de diagnóstico atingidos
Contagem de sequência de diagnósticos
Exibe a contagem de todas as vezes em que uma condição de diagnóstico distinta foi detectada e de todas as vezes em que uma condição de diagnóstico distinta passou de detectada para não detectada.
Os valores disponíveis variam de 0 a 255.
Autoteste
Exibe se os testes internos de inicialização de produtos detectaram um erro.
Os valores disponíveis são:
  • Aprovado
  • Reprovado
Utilização da CPU
Exibe o uso do mecanismo de computação.
Os valores disponíveis variam de 0% a 100%.
Status do chassi
Mostra se o chassi está operando normalmente.
Redundante
Exibe se o dispositivo está sendo executado no modo redundante.
Dica: se o dispositivo não tiver sido projetado para execução no modo redundante, o valor sempre será
Não
, mas se o dispositivo tiver sido projetado para execução no modo redundante e o valor for
Não
, isso indicará que há um problema.
Os valores disponíveis são:
  • Verdadeiro
  • Falso
Status do cartão de memória
Exibe o status atual do cartão de memória removível.
Os valores disponíveis são:
  • Falha
    . O cartão de memória removível está ausente, não foi formatado ou tem espaço insuficiente disponível para armazenar os dados de configuração e o firmware
  • OK
    . O cartão de memória removível está presente, formatado e tem espaço suficiente
Status de dados do cartão de memória
Exibe o status do conteúdo do cartão de memória removível.
Os valores disponíveis são:
  • Incompatibilidade
    . O conteúdo do cartão de memória removível é incompatível com a configuração e/ou com o firmware em execução
  • OK
    . A configuração e o firmware em execução são compatíveis com os dados no cartão de memória
Conexões
Exibe o número de conexões CIP atualmente abertas para o adaptador e por meio dele.
Os valores disponíveis variam de 0 a 32.767.
Pacotes perdidos
Exibe a soma parcial do número de Números de sequência de itens de endereço sequenciados que são ignorados em conexões de Classe 0 e Classe 1 consumidas pelo adaptador e seus filhos.
Os valores disponíveis variam de 0 a 2.147.483.647.
Tempos limite
Exibe a contagem parcial do número de conexões que atingiram o tempo limite, tanto originadas quanto direcionadas, para o adaptador e por meio dele.
Os valores disponíveis variam de 0 a 2.147.483.647.
Taxa de pacotes de HMI
Exibe a taxa na qual os pacotes HMI estão sendo enviados e recebidos.
O número de pacotes de Classe 3 e pacotes desconectados enviados e recebidos pelo dispositivo no segundo anterior.
Os valores disponíveis variam de 0 a 2.147.483.647.
Taxa de pacotes de IO
Exibe a taxa na qual os dados de E/S estão sendo enviados e recebidos.
O número de pacotes de Classe 0 e Classe 1 que foram enviados ou recebidos pelo adaptador no segundo anterior.
Os valores disponíveis variam de 0 a 2.147.483.647.
Erros de EtherNet
Mostra a soma sobre todas as portas dos seguintes valores do objeto de Link EtherNet: Rejeições de entrada, Erros de entrada, Protos desconhecidos de entrada, Rejeições de saída, Erros de saída, Erros de alinhamento, Erros FCS, Colisões simples, Colisões múltiplas, Erros de teste SQE, Transmissões adiadas, Colisões atrasadas, Colisões excessivas, Erros de MAC de transmissão, Erros de detecção de portadora, Quadro muito longo e Erros de MAC de recepção.
Os valores disponíveis variam de 0 a 2.147.483.647.
Atualização da memória flash necessária
Exibe se o dispositivo precisa do firmware de aplicativo.
Os valores disponíveis são:
  • Verdadeiro
    . O dispositivo não tem nenhum firmware de aplicativo. Isso poderá ocorrer se o processo de atualização do firmware for interrompido ou se o dispositivo for enviado sem o firmware de aplicativo.
  • Falso
    . O dispositivo tem o firmware de aplicativo
Status da rede
Mostra o status atual da rede.
Status do supervisor
Mostra o status atual do supervisor.
Status da sincronização de hora
Exibe se o dispositivo está atualmente sincronizado com um protocolo PTP (Precision Time Protocol).
Os valores disponíveis são:
  • Sincronizado
  • Não sincronizado
Identidade do relógio mestre
Exibe a identidade do relógio mestre com o qual o dispositivo está sincronizado.
O valor válido é um número hexadecimal de 8 bytes.
Deslocamento entre o relógio local e a hora do sistema
Exibe o deslocamento, em nanossegundos, do relógio local para a hora do sistema.
Use esse valor para detectar etapas na hora. Esse valor é atualizado quando uma mensagem de atualização do protocolo PTP (Precision Time Protocol) é recebida.
Os valores disponíveis variam de -9.223.372.036.854.775.808 a 9.223.372.036.854.775.807.
Data/hora do deslocamento do relógio local
Mostra a data/hora do deslocamento do relógio local no formato AAAA-MM-DD-HH:mm:SS_mmm_uuu_nnn(UTC-00:00).
  • AAAA = ano
  • MM = Mês
  • DD = Dia
  • HH = Hora (24 horas)
  • mm = Minutos
  • SS = Segundos
  • mmm = Milissegundos
  • uuu = microssegundos
  • nnn = nanossegundos
  • UTC-00:00 = Fuso horário
Os valores possíveis são uma hora válida ou
Nenhum
, se nenhuma hora do evento tiver sido registrada.
Excesso de temperatura
Exibe se o dispositivo está com uma temperatura normal ou mais alta do que seus limites de operação classificados.
Os valores disponíveis são:
  • Sim
    . O dispositivo está com uma temperatura mais alta do que seus limites de operação classificados
  • Não
    . O dispositivo está com uma temperatura dentro dos seus limites de operação classificados
Data/hora do excesso de temperatura
A hora em que uma condição de temperatura excessiva foi detectada mais recentemente.
Os valores possíveis são uma hora válida ou
Nenhum
, se nenhuma hora do evento tiver sido registrada.
Temperatura crítica
Exibe se a temperatura está acima ou abaixo do limite de temperatura crítica para a operação adequada.
Os valores disponíveis são:
  • Sim
    . O dispositivo está acima do limite de temperatura crítica para a operação adequada e poderá ser desligado sem aviso prévio
  • Não
    . O dispositivo não está acima do limite de temperatura crítica para a operação adequada
Data/hora da temperatura crítica
A hora em que uma condição de temperatura crítica foi detectada mais recentemente.
Os valores possíveis são uma hora válida ou
Nenhum
, se nenhuma hora do evento tiver sido registrada.
Alarme de alimentação baixa do sistema
Exibe quando a tensão de alimentação do sistema de entrada foi alterada para um valor abaixo do limite de potência baixa do sistema configurado.
Se a tensão de alimentação do sistema de entrada estiver abaixo do limite de potência baixa do sistema configurado, o alarme permanecerá definido até que a tensão de alimentação do sistema de entrada seja alterada para um valor acima do limite do alarme de potência baixa do sistema configurado.
Os valores disponíveis são:
  • Sim
    . A tensão de alimentação está abaixo do limite de potência baixa do sistema configurado
  • Não
    . A tensão de alimentação não está abaixo do limite de potência baixa do sistema configurado
Data/hora da alimentação baixa do sistema
O horário mais recente em que uma condição de Potência baixa do sistema passou de Não para Sim.
Os valores possíveis são uma hora válida ou
Nenhum
, se nenhuma hora do evento tiver sido registrada.
Alarme de alimentação alta do sistema
Exibe quando a tensão de alimentação do sistema de entrada foi alterada para um valor acima do limite de potência alta do sistema configurado.
Se estiver acima do limite de potência alta do sistema configurado, ela permanecerá definida até que a tensão de alimentação do sistema de entrada seja alterada para um valor abaixo do limite do alarme de potência alta do sistema configurado.
Os valores disponíveis são:
  • Sim
    . A tensão de alimentação está acima do limite de potência alta do sistema configurado
  • Não
    . A tensão de alimentação não está acima do limite de potência alta do sistema configurado
Data/hora da alimentação alta do sistema
O horário mais recente em que uma condição de Potência alta do sistema passou de Não para Sim.
Os valores possíveis são uma hora válida ou
Nenhum
, se nenhuma hora do evento tiver sido registrada.
Falha interna
Exibe se uma falha interna está presente.
Data/hora da falha interna
A hora em que uma falha interna ocorreu mais recentemente.
Os valores possíveis são uma hora válida ou
Nenhum
, se nenhuma hora do evento tiver sido registrada.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal