Tipos de dados definidos por dispositivo (5069-OW4I/OX4I)
Os nomes dos tipos de dados definidos por dispositivo variam para cada dispositivo, dependendo das escolhas feitas quando o dispositivo foi criado.
As tabelas listam e descrevem os tipos de dados definidos por dispositivo dos dispositivos 5069-OW4I/OX4I.
As tabelas incluem informações para esses tipos de dados:
- entrada (indicada por um "I")
- saída (indicada por um "O")
- configuração (indicada por um "C")
Tipo de dados definido por dispositivo: AB:5000_DOn_Diag:I:0
Tipo de conexão: Dados
Nome do membro | Tipo | Estilo | Valores válidos |
|---|---|---|---|
RunMode | BOOL | Decimal | 0 = Ocioso 1 = Em execução |
ConnectionFaulted | BOOL | Decimal | 0 = Bom 1 = Incorreto |
DiagnosticActive | BOOL | Decimal | 0 = Nenhum diagnóstico ativo 1 = Um ou mais diagnósticos estão ativos ou o limite de prognóstico foi atingido |
DiagnosticSequenceCount | SINT | Decimal | 0 a 255 |
Pt0x.Data | BOOL | Decimal | 0 = Saída desligada 1 = Saída ligada |
Pt0x.Fault | BOOL | Decimal | 0 = Bom 1 = Incorreto |
Pt0x.Uncertain | BOOL | Decimal | 0 = Bom 1 = Incerto |
Tipo de dados definido por dispositivo: AB:5000_DOn:O:0
Tipo de conexão: Dados
Nome do membro | Tipo | Estilo | Valores válidos |
|---|---|---|---|
Pt0x.Data | BOOL | Decimal | Qualquer valor |
Tipo de dados definido por dispositivo: AB:5000_DOn:C:0
Tipo de conexão: Dados
Nome do membro | Tipo | Estilo | Valores válidos |
|---|---|---|---|
Pt0x.FaultMode | BOOL | Decimal | 0 = Transição para o valor definido pelo usuário 1 = Manter último estado (padrão) |
Pt0x.FaultValue | BOOL | Decimal | 0 = Saída desligada 1 = Saída ligada |
Pt0x.ProgMode | BOOL | Decimal | 0 = Transição para o valor definido pelo usuário 1 = Manter último estado (padrão) |
Pt0x.ProgValue | BOOL | Decimal | 0 = Saída desligada 1 = Saída ligada |
Pt0x.FaultFinalState | BOOL | Decimal | 0 = Saída desligada 1 = Saída ligada |
Pt0x.ProgramToFaultEn | BOOL | Decimal | 0 = O canal permanece no Modo de programa 1 = O canal faz a transição para o modo de falha |
Pt0x.FaultValueStateDuration | SINT | Decimal | 0 = Contínuo 1 = 1 segundo 2 = 2 segundos 5 = 5 segundos 10 = 10 segundos |
Dê sua opinião