Tipos de dados definidos por dispositivo (5069-OB8)

Os nomes dos tipos de dados definidos por dispositivo variam para cada dispositivo, dependendo das escolhas feitas quando o dispositivo foi criado.
As tabelas listam e descrevem os tipos de dados definidos por dispositivo dos dispositivos 5069-OB8.
As tabelas incluem informações para esses tipos de dados:
  • entrada (indicada por um "I")
  • saída (indicada por um "O")
  • configuração (indicada por um "C")
Tipo de dados definido por dispositivo: AB:5000_DOn_Diag:I:0
Tipo de conexão: Dados e Somente escuta
Dados de saída: Dados
Nome do membro
Tipo
Estilo
Valores válidos
RunMode
BOOL
Decimal
0 = Ocioso
1 = Em execução
ConnectionFaulted
BOOL
Decimal
0 = Bom
1 = Incorreto
DiagnosticActive
BOOL
Decimal
0 = Nenhum diagnóstico ativo
1 = Um ou mais diagnósticos estão ativos ou o limite de prognóstico foi atingido
DiagnosticSequenceCount
SINT
Decimal
0 a 255
Pt0x.Data
BOOL
Decimal
0 = Saída desligada
1 = Saída ligada
Pt0x.Fault
BOOL
Decimal
0 = Bom
1 = Incorreto
Pt0x.Uncertain
BOOL
Decimal
0 = Bom
1 = Incerto
Pt0x.NoLoad
BOOL
Decimal
0 = A condição de ausência de carga não existe
1 = A condição de ausência de carga existe, o que significa que um fio de sinal está desconectado do canal ou o RTB foi removido do dispositivo.
Pt0x.ShortCircuit
BOOL
Decimal
0 = Não existem condições de curto-circuito nem de sobrecorrente
1 = Existe curto-circuito ou sobrecorrente
Tipo de dados definido por dispositivo: AB:5000_DOn:O:0
Tipo de conexão: Dados
Dados de saída: Dados
Nome do membro
Tipo
Estilo
Valores válidos
Pt0x.Data
BOOL
Decimal
Qualquer valor
Tipo de dados definido por dispositivo: AB:5000_DOn_Diag:C:0
Tipo de conexão: Dados
Dados de saída: Dados e dados empacotados
Nome do membro
Tipo
Estilo
Valores válidos
Pt0x.FaultMode
BOOL
Decimal
0 = Transição para o valor definido pelo usuário
1 = Manter último estado (padrão)
Pt0x.FaultValue
BOOL
Decimal
0 = Saída desligada
1 = Saída ligada
Pt0x.ProgMode
BOOL
Decimal
0 = Transição para o valor definido pelo usuário
1 = Manter último estado (padrão)
Pt0x.ProgValue
BOOL
Decimal
0 = Saída desligada
1 = Saída ligada
Pt0x.FaultFinalState
BOOL
Decimal
0 = Saída desligada
1 = Saída ligada
Pt0x.ProgramToFaultEn
BOOL
Decimal
0 = O canal permanece no Modo de programa
1 = O canal faz a transição para o modo de falha
Pt0x.NoLoadEn
BOOL
Decimal
0 = Desabilita a detecção de ausência de carga
1 = Habilita a detecção de ausência de carga
Pt0x.FaultValueStateDuration
SINT
Decimal
0 = Contínuo
1 = 1 segundo
2 = 2 segundos
5 = 5 segundos
10 = 10 segundos
Tipo de dados definido por dispositivo: AB:5000_DOn_Packed:I:0
Tipo de conexão: Dados e Somente escuta
Dados de saída: Dados empacotados
Nome do membro
Tipo
Estilo
Valores válidos
RunMode
BOOL
Decimal
0 = Ocioso
1 = Em execução
ConnectionFaulted
BOOL
Decimal
0 = Bom
1 = Incorreto
DiagnosticActive
BOOL
Decimal
0 = Nenhum diagnóstico ativo
1 = Um ou mais diagnósticos estão ativos ou o limite de prognóstico foi atingido
Uncertain
BOOL
Decimal
0 = Bom
1 = Incerto
DiagnosticSequenceCount
SINT
Decimal
0 a 255
Pt0x.Data
BOOL
Decimal
0 = Saída desligada
1 = Saída ligada
Pt0x.Fault
BOOL
Decimal
0 = Bom
1 = Incorreto
Tipo de dados definido por dispositivo: AB:5000_DOn_Packed:O:0
Tipo de conexão: Dados
Dados de saída: Dados empacotados
Nome do membro
Tipo
Estilo
Valores válidos
Pt0x.Data
BOOL
Decimal
Qualquer valor
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal