Tipos de dados definidos por dispositivo (5069-OB16)

Os nomes dos tipos de dados definidos por dispositivo variam para cada dispositivo, dependendo das escolhas feitas quando o dispositivo foi criado.
As tabelas listam e descrevem os tipos de dados definidos por dispositivo dos dispositivos 5069-OB16.
As tabelas incluem informações para esses tipos de dados:
  • entrada (indicada por um "I")
  • saída (indicada por um "O")
  • configuração (indicada por um "C")
Tipo de dados definido por dispositivo: AB:5000_DOn_Diag:I:0
Tipo de conexão: Dados
Nome do membro
Tipo
Estilo
Valores válidos
RunMode
BOOL
Decimal
0 = Ocioso
1 = Em execução
ConnectionFaulted
BOOL
Decimal
0 = Bom
1 = Incorreto
DiagnosticActive
BOOL
Decimal
0 = Nenhum diagnóstico ativo
1 = Um ou mais diagnósticos estão ativos ou o limite de prognóstico foi atingido
DiagnosticSequenceCount
SINT
Decimal
0 a 255
Pt0x.Data
BOOL
Decimal
0 = Saída desligada
1 = Saída ligada
Pt0x.Fault
BOOL
Decimal
0 = Bom
1 = Incorreto
Pt0x.Uncertain
BOOL
Decimal
0 = Bom
1 = Incerto
Pt0x.NoLoad
BOOL
Decimal
0 = A condição de ausência de carga não existe
1 = A condição de ausência de carga existe, o que significa que um fio de sinal está desconectado do canal ou o RTB foi removido do dispositivo.
Pt0x.ShortCircuit
BOOL
Decimal
0 = Não existem condições de curto-circuito nem de sobrecorrente
1 = Existe curto-circuito ou sobrecorrente
Tipo de dados definido por dispositivo: AB:5000_DOn:O:0
Tipo de conexão: Dados
Nome do membro
Tipo
Estilo
Valores válidos
Pt0x.Data
BOOL
Decimal
Qualquer valor
Tipo de dados definido por dispositivo: AB:5000_DOn:C:0
Tipo de conexão: Dados
Nome do membro
Tipo
Estilo
Valores válidos
Pt0x.FaultMode
BOOL
Decimal
0 = Transição para o valor definido pelo usuário
1 = Manter último estado (padrão)
Pt0x.FaultValue
BOOL
Decimal
0 = Saída desligada
1 = Saída ligada
Pt0x.ProgMode
BOOL
Decimal
0 = Transição para o valor definido pelo usuário
1 = Manter último estado (padrão)
Pt0x.ProgValue
BOOL
Decimal
0 = Saída desligada
1 = Saída ligada
Pt0x.FaultFinalState
BOOL
Decimal
0 = Saída desligada
1 = Saída ligada
Pt0x.ProgramToFaultEn
BOOL
Decimal
0 = O canal permanece no Modo de programa
1 = O canal faz a transição para o modo de falha
Pt0x.NoLoadEn
BOOL
Decimal
0 = Desabilita a detecção de ausência de carga
1 = Habilita a detecção de ausência de carga
Pt0x.FaultValueStateDuration
SINT
Decimal
0 = Contínuo
1 = 1 segundo
2 = 2 segundos
5 = 5 segundos
10 = 10 segundos
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal