Parâmetros da exibição Alarmes de alimentação do sistema
As configurações da exibição
Alarmes
habilitam ou desabilitam os alarmes de alimentação do sistema de 24 V e configuram os limites de alta e baixa tensão para disparar os alarmes de alimentação do sistema. A exibição Alarmes
inclui estes parâmetros.Parâmetro | Descrição |
|---|---|
Habilitar alarmes de alimentação do sistema | Determina se os alarmes de potência baixa e alta do sistema deverão ser habilitados ou desabilitados. Desmarque a caixa de seleção Habilitar alarmes de alimentação do sistema para desabilitar os alarmes. Quando os alarmes estão desabilitados, o Limite do alarme de alimentação do sistema alto e o Limite do alarme de alimentação do sistema baixo ficam indisponíveis. |
Limite do alarme de alimentação do sistema alto | Configura o disparador para o alarme de potência alta do sistema. Quando a tensão fica acima deste valor, o alarme de potência alta do sistema passa de desligado para ligado. |
Limite do alarme de alimentação do sistema baixo | Configura o disparador para o alarme de potência baixa do sistema. Quando a tensão fica abaixo deste valor, o alarme de potência baixa do sistema passa de desligado para ligado. |
Dê sua opinião