Parâmetros da exibição Pontoxx (5069-IB16F/IB6F-3W)
A exibição
Pontoxx
inclui estes parâmetros:Parâmetro | Descrição |
|---|---|
Tempo de filtro Desligado -> Ligado | Define por quanto tempo uma Transição de entrada Desligada para Ligada deve permanecer no estado Ligado até que o dispositivo considere a transição válida. |
Tempo do filtro Ligado -> Desligado | Define por quanto tempo uma Transição de entrada Ligada para Desligada deve permanecer no estado Desligado até que o dispositivo considere a transição válida. |
Habilitar retenção de data/hora | Determina se datas/horas são retidas.
|
Capturar data/hora para Transição de entrada Desligado -> Ligado | Determina se uma data/hora é registrada para a transição de entrada Desligado -> Ligado. |
Capturar data/hora para Transição de entrada Ligado -> Desligado | Determina se uma data/hora é registrada para a transição de entrada Ligado -> Desligado. |
Habilitar detecção de vibração | Define a detecção de vibração. Quando habilitado, a vibração de um dispositivo conectado a uma das suas entradas (por exemplo, transições rápidas de um contato com falha) é ignorada. A vibração pode fazer com que o dispositivo marque datas/horas inválidas para transições de entrada. Normalmente, sinais de vibração fazem com que entradas realizem transições falsamente várias vezes em um período relativamente curto. |
Contagem de vibração | Determina o número de transições de entrada aceitáveis que podem ocorrer em um determinado período de tempo antes que a entrada seja considerada uma vibração. Valores válidos de 2 a 127. |
Tempo de vibração | Determina a quantidade de tempo, de 1 a 10.000 milissegundos, na qual o número de transições de entrada é contado. |
Dê sua opinião