Parâmetros da exibição Evento0x

Parâmetro
Descrição
Nome do membro
Valor
Habilitar evento
Determina a definição de disparador de eventos correspondente a ser ativada. Eventos são disparados assim que as condições correspondem à definição.
EO.Event0x.En
  • 0 = A definição de disparador de eventos não está ativa.
  • 1 = A definição de disparador de eventos está ativa.
Reter evento
Determina se um evento será retido até ser confirmado.
EO.Event0x.LatchEvent
  • 0 = O evento não foi retido. Os eventos novos substituem os eventos antigos.
  • 1 = O evento foi retido. Novos eventos serão perdidos se o evento retido não for confirmado.
Habilitar disparadores de ponto independente
Determina se cada condição indicada na definição de disparador de eventos pode iniciar um evento de forma independente.
EO.Event0x. IndependentConditionTriggerEn
  • 0 = Quando todas as condições selecionadas atingem os valores configurados, um evento é disparado.
  • 1 = Quando qualquer condição selecionada atinge o valor configurado, um evento é disparado.
Disparar evento
Dispara um evento sempre que uma condição altera os resultados em condições:
  • correspondência com a definição de disparador de eventos ou
  • não mais correspondência com a definição de disparador de eventos.
EO.Event0x.EventRisingEn
EO.Event0x.EventFallingEn
Quando
Habilitar disparadores de ponto independente
estiver selecionado: (EventRisingEn, EventFallingEn)
  • Desabilitar (0, 0)
  • Em transição (1, 0)
  • Em transição invertida (0, 1)
  • Em qualquer transição (1, 1)
Quando
Habilitar disparadores de ponto independente
estiver desmarcado:
(EventRisingEn, EventFallingEn)
  • Desabilitar (0, 0)
  • Em transição de entrada para padrão correspondente (1, 0)
  • Em transição de entrada para padrão não correspondente (0, 1)
  • Em transição de entrada para padrão correspondente ou não correspondente (1, 1)
Participar do disparador de evento
Indica que o ponto especificado participa da definição de disparador de eventos.
EO.Event0x.Pt0xDataSelect
  • 0 = O ponto não participa da definição de disparador de eventos
  • 1 = O ponto participa da definição de disparador de eventos
Transição de estado
Determina se o ponto especificado realiza transições após o evento.
EO.Event0x.Pt0xDataValue
Se
Habilitar disparadores de ponto independente
estiver desmarcado:
  • 0 = Desligado
  • 1 = Ligado
Se
Habilitar disparadores de ponto independente
estiver selecionado:
  • 0 = Desligado -> Ligado
  • 1 = Ativado -> Desativado
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal