Parâmetros da exibição Canal0x (5069-OF4/OF8)
A exibição
Canal0x
para o 5069-OF4/OF8 inclui estes parâmetros:Parâmetro | Descrição |
|---|---|
Desabilitar canal | Desabilita o canal quando ele não deve ser usado. Isso impede relatórios de falhas incorretos (como as falhas de ausência de carga ou de fio aberto) e impede que o LED FLT desses canais seja iluminado. |
Tipo de saída | Define o tipo de saída do canal. As opções disponíveis são:
|
Faixa de saída | Define a faixa de saída para o tipo de entrada Corrente ou Tensão. |
Deslocamento do canal | Para compensar algum erro na operação do atuador, o dispositivo permite que seja adicionado um deslocamento ao valor do canal de saída enviado do controlador. Os valores são inseridos em Unidades de engenharia (Engineering Units, EU). O valor padrão do deslocamento de canal é 0,0. |
Manter para inicialização | Faz com que a saída física mantenha o estado atual até que o valor comandado pelo controlador corresponda ao valor no terminal de parafuso de saída em 0,1% da escala completa. Este recurso evita picos de saída quando há transição do Modo de programa para o Modo de execução durante a recuperação de um estado de falha ou na ativação. |
Estado da saída em modo de programa Manter último estado | Faz com que a saída permaneça no último valor enviado do controlador antes da ativação do Modo de programa. Após o período definido, a saída assume o Valor do estado de falha final , inserido em unidades de engenharia. |
Estado da saída em modo de programa Valor definido pelo usuário | Força a saída para qualquer valor inserido no campo. O valor é inserido em unidades de engenharia definidas pelos parâmetros de conversão de escala para o canal. |
Quando a comunicação falha no modo de programa Deixar as saídas no estado Modo de programa | Faz com que a saída se comporte como definido pela seleção de Estado da saída em Modo de programa . |
Quando a comunicação falha no modo de programa Mudar as saídas para o estado Modo de falha | Faz com que a saída se comporte como definido pela seleção de Estado da saída em Modo de falha . |
Unidades de engenharia | Define a unidade de medida usada para o canal. |
Sinal alto | Define uma das quatro constantes na equação de conversão de escala. O Sinal alto aparece em unidades de sinal de entrada e corresponde ao termo Engenharia alta quando convertido.O Sinal alto deve ser maior que o Sinal baixo . |
Engenharia alta | Define uma das quatro constantes na equação de conversão de escala. A Engenharia alta corresponde ao Sinal alto e ajuda a determinar as unidades de engenharia nas quais os valores de sinal são convertidos. |
Sinal baixo | Define uma das quatro constantes na equação de conversão de escala. O Sinal baixo aparece em unidades de sinal de entrada e corresponde ao termo Engenharia baixa quando convertido. |
Engenharia baixa | Define uma das quatro constantes na equação de conversão de escala. A Engenharia baixa corresponde ao Sinal baixo e ajuda a determinar as unidades de engenharia nas quais os valores de sinal são convertidos. |
Estado da saída em modo de falha Manter último estado | Faz com que a saída permaneça com o último valor enviado do controlador antes da perda de comunicação. |
Estado da saída em modo de falha Valor definido pelo usuário | Força a saída para qualquer valor inserido no campo. O valor é inserido em unidades de engenharia definidas pelos parâmetros de conversão de escala para o canal. |
Duração do estado de falha | Determina o período durante o qual o valor do parâmetro Valor de falha é mantido antes do Estado de falha final. |
Valor do estado de falha final | Define o valor, em Unidades de engenharia, assumido pela saída após a expiração do tempo definido em Duração do estado de falha. |
Diagnóstico | Abre o Diagnóstico do Canal0x exibir as informações de diagnóstico do canal. |
Dê sua opinião