Parâmetros da exibição Canal0x (5069-IY4)
A exibição
Canal0x
para 5069-IY4 inclui estes parâmetros:Parâmetro | Descrição |
|---|---|
Desabilitar canal | Determina se o canal está desabilitado. Desabilite os canais para impedir relatórios de falhas incorretos, como falhas de Ausência de carga ou Fio aberto, e para impedir que o LED FLT desses canais se acenda. |
Tipo de entrada | Define o tipo de entrada do canal. As opções disponíveis são:
|
Tipo de sensor | Define o tipo de sensor do canal se o Tipo de entrada for RTD ou termopar. |
Faixa de entrada | Define a faixa de entrada para o tipo de entrada. As faixas variam de acordo com o Tipo de entrada selecionado.Os valores de faixa de entrada estão listados a seguir:
Quando o Tipo de entrada está definido como RTD e o Tipo de sensor é ohms, determina uma faixa de entrada. Para obter resolução máxima, selecione uma faixa que se acomode de forma mais próxima ao valor de resistência máxima antecipada.Para um Tipo de entrada RTD, quando o Tipo de sensor não é ohms, exibe a faixa de resistência usada pelo dispositivo para desempenho ideal com base no tipo de RTD selecionado. Essas faixas são somente leitura e não podem ser alteradas. |
Unidades de temperatura | Define a unidade de temperatura para tipos de sensor (ohms e mV). |
Deslocamento de cobre de 10 ohms | Para um tipo de entrada RTD com o Tipo de sensor definido como 10Ω CU 427 , define um valor de deslocamento que está na faixa de -1,00 a 1,00 ohms.Esse valor pode ser compensado para qualquer erro de RTD de cobre e é adicionado à leitura de entrada antes da linearização. |
Unidades de engenharia | Define a unidade de medida usada para o canal. |
Sinal alto | Define uma das quatro constantes na equação de conversão de escala. O Sinal alto aparece em unidades de sinal de entrada e corresponde ao termo Engenharia alta quando convertido.O Sinal alto deve ser maior que o Sinal baixo . |
Engenharia alta | Define uma das quatro constantes na equação de conversão de escala. A Engenharia alta corresponde ao Sinal alto e ajuda a determinar as unidades de engenharia nas quais os valores de sinal são convertidos. |
Sinal baixo | Define uma das quatro constantes na equação de conversão de escala. O Sinal baixo aparece em unidades de sinal de entrada e corresponde ao termo Engenharia baixa quando convertido. |
Engenharia baixa | Define uma das quatro constantes na equação de conversão de escala. A Engenharia baixa corresponde ao Sinal baixo e ajuda a determinar as unidades de engenharia nas quais os valores de sinal são convertidos. |
Filtro notch | Define o valor do filtro do entalhe, que atenua o sinal de entrada na frequência especificada. O filtro notch é baseado nas frequências de ruído que estão presentes no ambiente operacional do dispositivo em relação a quaisquer requisitos de velocidade necessários para o controle. |
Filtro digital | Define a constante de tempo de um filtro de retardo de primeira ordem usado para suavizar ruídos transitórios na entrada com uma faixa de 0 a 32.767. Quando definida como 0, nenhuma filtragem ocorre. |
Habilitar detecção de fio aberto | Detecta se o fio do sinal é desconectado do canal ou se o RTB é removido do dispositivo. |
Diagnóstico | Abre o Diagnóstico do Canal0x exibir as informações de diagnóstico do canal. |
Dê sua opinião