Conversão de escala e equação de conversão de escala

A conversão de escala de entrada permite a conversão de unidades de sinal elétrico em unidades de engenharia. O dispositivo retorna o valor de Engenharia alta quando o valor de sinal alto está presente na entrada. Ele retorna o valor de Engenharia baixa quando o sinal baixo está presente. Ele retorna todos os outros valores de forma linear, dependendo do sinal presente na entrada.
Para tipos de tensão de entrada, a escala é padronizada para uma relação 1:1 entre os valores de sinal e as unidades de engenharia, permitindo que o dispositivo retorne o valor real do sinal presente na entrada.
Para tipos de entrada de corrente, a conversão de escala é padronizada para retornar 0 a 100% para um sinal correspondente de 4 mA a 20 mA na entrada.
Para tipos de entrada RTD e termopar, os valores de conversão de escala exibem unidades com base no tipo de sensor (ohms ou milivolts) ou unidades de temperatura (˚ F, ˚ C, K ou ˚ R) quando um tipo de sensor diferente de zero é selecionado.
Os valores de sinal alto devem ser maiores que os valores de sinal baixo.
Esta é a equação de conversão de escala:
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal