Filtro notch

O filtro notch é um recurso interno do conversor analógico para digital (Analog-to-Digital Converter, ADC) que atenua o ruído a uma frequência especificada. A frequência especificada pode estar em uma linha ou definida como outro valor. O filtro notch reduz a amplitude do sinal com mínima distorção de sinal.
Escolha um filtro notch com base nas frequências de ruído que estão presentes no ambiente operacional do dispositivo e quaisquer requisitos de amostra necessários para o controle. Por exemplo, se a configuração do filtro notch for 60 Hz, o ruído de linha CA de 60 Hz e seus sobretons serão atenuados.
Para obter mais detalhes, consulte o
Manual do usuário de módulos analógicos de E/S da série 5000
, número da publicação
5069-UM005
.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal