Parâmetros da exibição Canal0x (5069-IF8)

A exibição
Canal0x
para 5069-IF8 inclui estes parâmetros:
Parâmetro
Descrição
Desabilitar canal
Desabilita os canais para impedir relatórios de falhas incorretos, como falhas de ausência de carga ou fio aberto, e para impedir que o LED FLT desses canais se acenda.
Tipo de entrada
Determina a faixa de entrada para o tipo de entrada Corrente ou Tensão.
Faixa de entrada
Define a faixa de entrada para o tipo de entrada.
As faixas variam de acordo com o
Tipo de entrada
selecionado.
Unidades de engenharia
Define a unidade de medida usada para o canal.
Sinal alto
Define uma das quatro constantes na equação de conversão de escala. O
Sinal alto
aparece em unidades de sinal de entrada e corresponde ao termo
Engenharia alta
quando convertido.
O
Sinal alto
deve ser maior que o
Sinal baixo
.
Engenharia alta
Define uma das quatro constantes na equação de conversão de escala. A
Engenharia alta
corresponde ao
Sinal alto
e ajuda a determinar as unidades de engenharia nas quais os valores de sinal são convertidos.
Sinal baixo
Define uma das quatro constantes na equação de conversão de escala. O
Sinal baixo
aparece em unidades de sinal de entrada e corresponde ao termo
Engenharia baixa
quando convertido.
Engenharia baixa
Define uma das quatro constantes na equação de conversão de escala. A
Engenharia baixa
corresponde ao
Sinal baixo
e ajuda a determinar as unidades de engenharia nas quais os valores de sinal são convertidos.
Filtro notch
Define o valor do filtro do entalhe, que atenua o sinal de entrada na frequência especificada. O filtro notch se baseia nas frequências de ruído que estão presentes no ambiente operacional do dispositivo.
Filtro digital
Define a constante de tempo de um filtro de retardo de primeira ordem usado para suavizar ruídos transitórios na entrada com uma faixa de 0 a 32.767. Quando definida como 0, nenhuma filtragem ocorre.
Habilitar detecção de fio aberto
Detecta se o fio do sinal é desconectado do canal ou se o RTB é removido do dispositivo.
Diagnóstico
Abre o
Diagnóstico do Canal0x
exibir as informações de diagnóstico do canal.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal