Parâmetros da exibição Calibração
A exibição
Calibração
inclui estes parâmetros:Parâmetro | Descrição |
|---|---|
Canal | Exibe o número do canal ao qual essa configuração se aplica. |
Faixa de calibração | Exibe o valor atualmente configurado para o canal. Os valores são exibidos de acordo com o Tipo de entrada selecionado:
|
Ganho de calibração | Mostra o ganho de calibração relatado pelo dispositivo. |
Deslocamento de calibração | Exibe o deslocamento em unidades (mA, ohms, mV ou V) relatado pelo dispositivo. |
Data da última calibração | Exibe a data da última calibração do canal. A data e a hora listadas aqui são baseadas no tempo no computador que executa o aplicativo. |
Status de calibração | Mostra o status de calibração por canal à medida que a calibração ocorre. Os valores válidos incluem:
|
Iniciar calibração | Selecione para iniciar o processo de calibração. Iniciar calibração é habilitado quando o dispositivo está inibido, online com o controlador e quando pelo menos um canal é selecionado para iniciar o processo de calibração. |
Dê sua opinião