Parâmetros do Diagnóstico do Canal0x
O
Diagnóstico do Canal0x
inclui estes parâmetros.Parâmetro | Descrição | Valor |
---|---|---|
Existe falha | Exibe se uma falha está presente no dispositivo. |
|
Dados incertos | Exibe que o dispositivo está operando fora da faixa operacional projetada, ou os dados estão sob controle manual ou de substituição. |
|
Alimentação externa | Exibe se a alimentação externa está presente no canal. |
|
Falha de curto-circuito | Exibe se uma falha de curto-circuito ou sobrecorrente (corrente maior em uma saída do que o nível de corrente máximo com o qual o canal pode lidar) está presente no canal. |
|
Falha de ausência de carga | Exibe se uma falha de ausência de carga (um fio de sinal está desconectado da saída ou o RTB foi removido do dispositivo) está presente no canal. |
|
Falha de fio aberto | Exibe se uma falha de fio aberto (um fio de saída desconectado) está presente no canal. |
|
Data/hora da falha (curto-circuito, ausência de carga, fio aberto, falha mais recente de sobretemperatura) | Exibe a data/hora da falha no formato AAAA-MM-DD-HH:mm:SS.mmm.
| Uma hora válida ou Nenhum, se nenhuma hora do evento tiver sido registrada. |
Falha de sobretemperatura do módulo | Exibe se o dispositivo está operando a uma temperatura mais elevada do que seus limites de operação. |
|
Faixa | Exibe a faixa do canal calibrado mais recentemente. | -10V a 10V 0V a 5V 0V a 10V 1V a 5V 0 mA a 20 mA 4 mA a 20 mA -100 mV a 100 mV 1 ohms a 500 ohms 2 ohms a 1000 ohms 4 ohms a 2000 ohms 8 ohms a 4.000 ohms |
Ganho | Exibe o ganho de calibração do canal desde a última calibração válida. | Valor de ponto flutuante de 32 bits |
Deslocamento | Exibe o deslocamento de calibração do canal desde a última calibração válida. | Valor de ponto flutuante de 32 bits |
Dê sua opinião