Parâmetros da exibição Redundância

A exibição
Redundância
mostra o status de redundância e permite que você qualifique ou desqualifique o adaptador secundário e alterne para ele.
Parâmetro
Descrição
Slot físico do adaptador primário
Exibe o slot física do adaptador primário.
  • Em branco
  • Desconhecido
  • 0
  • 1
Status de Redundância
Exibe o status de redundância do adaptador primário ou secundário.
  • Em branco
  • Não suportado
    Possível condição: Possível condição: o adaptador não está configurado para o Modo de redundância ou não oferece suporte à funcionalidade redundante.
  • Reinicialização/indeterminada
  • Secundário qualificado
  • Secundário desqualificado
    Possíveis condições: O secundário foi desqualificado, o endereço IP secundário está incorreto ou a rede não está conectada.
  • Nenhum secundário
    Possíveis condições: Nenhum adaptador redundante no slot secundário, a chave do adaptador secundário não está definida para o adaptador redundante, ou durante a transição.
Qualificar secundário
Qualifica o adaptador secundário.
Qualificação em andamento
Exibe o status da qualificação.
  • Em branco
  • Sim
  • Não
Desqualificar secundário
Desqualifica o adaptador secundário.
Alternar para secundário
Alterna para o adaptador secundário.
Dica
: A opção Alternar para secundário fica desabilitada enquanto estiver offline ou a Compatibilidade secundária não corresponder ao Primária.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal