Banners de identidade e status do dispositivo
Os banners de identidade e status do dispositivo estão presentes na parte superior de cada exibição da guia de perfil do dispositivo. Os parâmetros disponíveis variam de acordo com o dispositivo:
Parâmetro | Descrição |
---|---|
Número do catálogo | Exibe o número do catálogo do dispositivo. |
Nome | Exibe o nome do dispositivo especificado em Definição do dispositivo . |
Pai | Exibe o nome do dispositivo pai. No caso de um controlador ou dispositivo independente sem um pai, <nenhum> será exibido. Para um dispositivo filho no chassi local do pai ou conectado à porta Ethernet do pai, Local é exibido. |
Slot (se compatível) | Especifica o número do slot no qual reside o dispositivo. |
Endereço IP (se compatível) | Exibe o endereço IP do dispositivo. |
Endereço EtherNet/IP no gabinete (se compatível) | Exibe o endereço exclusivo do barramento downstream para os dispositivos do ecossistema no gabinete. |
Nome do host (se compatível) | Exibe o nome do domínio onde o dispositivo está localizado. |
Canal (se compatível) | Exibe o número do canal onde o dispositivo está localizado. |
Nó (se compatível) | Exibe o número do nó onde o dispositivo está localizado. |
Parâmetro | Descrição |
---|---|
Conexão do controlador | Exibe o status da conexão controlador-dispositivo. Os valores possíveis incluem:
Todos esses status de conexão do controlador, com exceção de Offline , estão disponíveis apenas quando o software do host está conectado ao controlador. |
Status do dispositivo | Exibe o status do dispositivo. Os valores possíveis incluem:
O campo de status do dispositivo fica visível apenas quando o software do host está conectado ao controlador. |
Conexão host-controlador | Exibe o status de conexão entre o software do host e o controlador. Os valores possíveis incluem:
|
Dê sua opinião