Máscara de sub-rede inválida

Máscara de sub-rede inválida.
Os endereços da máscara de sub-rede válida são 0.0.0.0 ou um endereço que consiste em bits consecutivos definidos como 1, começando com o bit alto do primeiro octeto, bit 31 do endereço por meio do bit 1 do endereço.
Quando um bit for definido como 0, defina todos os bits restantes no endereço como 0.
Sempre defina o Bit 0 no endereço como 0.
Os endereços da máscara de sub-rede válida incluem:
  • 0.0.0.0
  • 128.0.0.0
  • 192.0.0.0
  • 224.0.0.0
  • 240.0.0.0
  • 248.0.0.0
  • 252.0.0.0
  • 254.0.0.0
  • 255.0.0.0
  • 255.128.0.0
  • 255.192.0.0
  • 255.224.0.0
  • 255.240.0.0
  • 255.248.0.0
  • 255.252.0.0
  • 255.254.0.0
  • 255.255.0.0
  • 255.255.128.0
  • 255.255.192.0
  • 255.255.224.0
  • 255.255.240.0
  • 255.255.248.0
  • 255.255.252.0
  • 255.255.254.0
  • 255.255.255.0
  • 255.255.255.128
  • 255.255.255.192
  • 255.255.255.224
  • 255.255.255.240
  • 255.255.255.248
  • 255.255.255.252
  • 255.255.255.254
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal