Loading
Press Release
Recent ActivityRecent Activity

Novos servo-drives Kinetix 5300 fornecem movimento integrado de nível básico

Os servo-drives são projetados para máquinas de dimensões pequenas e médias e podem aprimorar o desempenho da máquina

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Novos servo-drives Kinetix 5300 fornecem movimento integrado de nível básico hero image

Em esforços contínuos para facilitar a fabricação flexível para seus clientes, o negócio de controle de movimento da Rockwell Automation expandiu sua linha Kinetix de servo drives com soluções inteligentes e expansíveis.

O novo servo-drive Kinetix 5300 da Allen‑Bradley é uma solução CIP Motion totalmente integrada para fabricantes globais de máquinas que buscam aumentar o desempenho e aproveitar um ambiente de projeto único para controle de movimento. Quando combinados com os novos motores TLP, os clientes obtêm a competitividade de uma plataforma coordenada à medida que estendem o poder da Connected Enterprise para máquinas simples, uma estratégia que posiciona a Rockwell Automation de forma a acelerar o crescimento em mercados emergentes por toda a Ásia e mercados consolidados na Europa. A nova linha de produtos, combinada com o restante da família Kinetix, oferece uma grande variedade de servo-drives da Rockwell Automation para tudo, de pequenas máquinas autônomas a grandes sistemas complexos.

Os servo-drives Kinetix 5300 são projetados para diversas aplicações em máquinas, como montagem de sistemas eletrônicos, montagem e conversão, impressão e manuseio de filmes (CPW). Os novos inversores de frequência também apresentam recursos que podem ajudar a simplificar o design da máquina e otimizar o desempenho por todo o ciclo de vida da máquina. Assim como outros inversores de frequência de movimento integrado, o Kinetix 5300 aproveita o Studio 5000 como um ambiente de projeto. Usar uma única família de servo-drives permite que os fabricantes de máquinas programem todos os inversores de frequência em um único ambiente de projeto e reutilizem códigos em todos os inversores de frequência, dinamizando o processo de projeto e comissionamento. A integração nativa do Kinetix 5300 com o controle Logix permite recursos de ajuste inteligente que se ajustam automaticamente às mudanças em inércia e ressonâncias, ajudando a otimizar o desempenho da máquina e simplificar a manutenção da máquina ao longo do tempo.

“Nosso portfólio ampliado oferece aos fabricantes de máquinas uma família completa de servo-drives expansíveis para diversas aplicações”, declarou Bill Kegley, diretor, gestão de produto – controle de movimento na Rockwell Automation. “Agora, com o acréscimo do Kinetix 5300 à nossa família de servo-drives, estamos em condições de fornecer soluções de controle de movimento verdadeiramente expansíveis e inteligentes, que ajudam nossos clientes a alcançar produtividade e sustentabilidade para uma grande variedade de aplicações.”

Tópicos: Drives, Servo

Subscribe

Subscribe to Rockwell Automation and receive the latest news, thought leadership and information directly to your inbox.

Subscribe

Recommended For You

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Comunicados de imprensa
  5. Chevron LeftChevron Left Novos servo-drives Kinetix 5300 fornecem movimento integrado de nível básico
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.