Loading
Magazine

Novo dispositivo para virtualização oferece um ponto de entrada para pequenas implantações

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Novo dispositivo para virtualização oferece um ponto de entrada para pequenas implantações hero image

Os fabricantes que querem virtualizar pequenas aplicações agora contam com uma solução projetada para isso. O novo dispositivo VersaVirtual da Rockwell Automation oferece todos os recursos de computação, rede e armazenamento necessários para implantar e manter até 15 máquinas virtuais em um dispositivo pronto para uso.

 

O dispositivo VersaVirtual ajuda a economizar tempo e dinheiro virtualizando aplicações de duas maneiras principais. Seus principais benefícios são:

 

  • Evitar as possíveis armadilhas de uma arquitetura virtualizada do tipo “faça você mesmo”. As soluções locais podem levar semanas para serem implementadas e exigem o trabalho com vários fornecedores. O dispositivo VersaVirtual pré-projetado chega pré-configurado no local do usuário, onde pode ser implementado em questão de poucas horas. E, em vez de lidar com vários fornecedores, os usuários dos dispositivos VersaVirtual podem ligar para um número específico e solicitar assistência.
  • Ele oferece recursos semelhantes aos de um datacenter industrial, mas com custos e complexidade reduzidos para aplicações menores. Isso pode eliminar as barreiras da virtualização para empresas que enfrentam desafios com a complexidade da solução, a falta de habilidades ou recursos e os custos da infraestrutura.
  • Além disso, ele oferece um ano de monitoração e administração remotas disponíveis para os usuários 24 horas por dia para ajudar a evitar o tempo de parada. Os clientes também receberão suporte de profissionais de TI/TO certificados, com um tempo médio de resposta de três minutos para ajudar a resolver problemas técnicos.
  • Disponível na região da América Latina a partir de Setembro 2020.

 

Para saber mais, consulte https://ab.rockwellautomation.com/es/Computers/Integrated-Display-Computers/VersaVirtual-Appliance ou seu representante de vendas local.

Subscribe

Subscribe to Rockwell Automation and receive the latest news, thought leadership and information directly to your inbox.

Subscrição

Recomendado para você

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Empresa
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Novo dispositivo para virtualização oferece um ponto de entrada para pequenas implantações
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.