Loading
Magazine

Economize tempo, reduza custos e mantenha suas máquinas em funcionamento com os inversores de CA.

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Economize tempo, reduza custos e mantenha suas máquinas em funcionamento com os inversores de CA. hero image

Alguns inversores foram projetados para proporcionar mitigação de harmônicas, regeneração e soluções que reduzam os custos de energia, agreguem flexibilidade e aumentem a produtividade.

 

Definitivamente, isso proporciona maior confiabilidade nos sistemas e reduz as paradas não programadas da produção. Também são obtidas economias financeiras ao reduzir os gastos de manutenção e peças sobressalentes.

 

É essencial determinar o inversor adequado para ajudar a otimizar os ativos, maximizando os benefícios trazidos por essas tecnologias.

 

Essas unidades também oferecem a vantagem de um projeto modular para uma instalação e manutenção rápida e simples. Esse projeto eficiente proporciona módulos compactos que podem ser retirados e reparados facilmente.

Para saber mais sobre os inversores com manutenção preditiva, contamos a você alguns detalhes dos novos inversores Allen-Bradley PowerFlex® 755T.

Características do PowerFlex® 755T:

  • O diagnóstico preditivo e a configuração de manutenção monitoram as condições de operação do motor e a unidade para ajudar a analisar o estado do sistema.
  • O pacote otimizado de componentes e opções de energia reduz o espaço físico e o hardware.
  • As unidades proporcionam mitigação de harmônicas e atendem à norma IEEE 519.
  • O projeto simplificado de entrada/saída faz com que os módulos de potência e filtro sejam fáceis de instalar e manter.
  • Opções de segurança de Safe Torque Off e Safe Speed ​​
  • Portas duplas incorporadas de EtherNet/IP.
  • Faixa de potência ampliada: 10 ... 6000 Hp (7,5 ... 4500 kW) *
Subscribe

Subscribe to Rockwell Automation and receive the latest news, thought leadership and information directly to your inbox.

Subscrição

Recomendado para você

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Empresa
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Economize tempo, reduza custos e mantenha suas máquinas em funcionamento com os inversores de CA.
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.